BX 3 02 Kiinnitystyökalu
Uusi tuoteArtikkeli #r7775899
22 V akkunaulain viimeistelysovelluksiin
- Mitat (PxLxK): 474 x 134 x 368 mm
- Työkalun rungon paino: 3.478 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 30 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin toisen sukupolven polttoainevapaa suorakiinnitystekniikka – laadukkaat ja luotettavat kiinnitykset betoniin, teräkseen ja joihinkin umpinaisiin muurauksiin
- Kaasuvapaa käyttö – ei säilytettäviä ja hävitettäviä kaasupatruunoita tai jauhepanoksia
- Kiinnittää jopa 800/500/400 kiinnitintä yhdellä akun latauksella (riippuu B22-akkumallista - 5,2 Ah tai 3,0 Ah tai 2,6 Ah)
- 30 naulan lipas
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen – kiinnitysnopeus: 1,3 naulaa sekunnissa
Sovellukset
- Väliseinärankojen kiinnitys lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin betonissa, umpinaisissa muurauksissa tai teräksessä
- Verkon, kalvojen tai folion kiinnitys erityisillä lisäaluslevyn pidikkeillä betoniseiniin
- Seinäsiteiden liitoksien kiinnitys betoniin, umpinaiseen muuraukseen tai teräkseen – erityisen aluslevyn käyttö on suositeltavaa
- Sopii erilaisiin kevyisiin kiinnityksiin betoniin, umpineiseen muuraukseen tai teräkseen
- Kaapelien, johtimien tai erilaisten kevyiden sähköasennuksien kiinnitys – naulaimen ME-suukappaleen käyttö on suositeltavaa