Akut akkutyökaluihin
Näytä tehokkaat, pitkäikäiset ja kestävät akut, jotka sopivat täydellisesti akkutyökaluihimme

HILTIN AKKUTEKNOLOGIA
Suorituskykyä vaativiinkin sovelluksiin
Kaikissa akuissamme ja latureissamme käytetään uusinta litiumionikennoteknologiaa, ja ne on suunniteltu kestämään ankariakin olosuhteita. Näiden ominaisuuksien ansiosta ne pystyvät vastaamaan eri sähkötyökalujen ja sovellusten vaatimuksiin ja tarjoavat tasapainoisen yhdistelmän painon, suorituskyvyn ja akun keston kesken, kaikissa tehtävissä.
Sopiva akku kaikkiin työtehtäviin

B12 Akut
Kevyt ja kompakti 12V Li-ion akku tarjoaa tehoa kevyisiin sovelluksiin.

B22 Akut
Tehokas 22V Li-ion akku tarjoaa pitkän työskentelyajan ja sekä mahdollistaa tehokkaan työskentelyn monissa eri sovelluksissa.

B36 Akut
Korkean kapasiteetin 36V Li-ion akku antaa johtokoneen tehon ja mahdollistaa pitkän työskentelyajan vaativiin sovelluksiin.

Laturit
Laaja valikoima erilaisia nopeita ja tehokkaita latureita niin yhdelle tai useammalle akulle sekä autossa käytettäväksi.

Kennoteknologian seuraava vaihe
Uudet tehokkaat kennot parantavat akun kapasiteettia ja työkalun suorituskykyä
Kehitämme sähkötyökalujemme suorituskykyä jatkuvasti, ja siksi olemme lanseeranneet uudet 12 V 4.0 Ah, 22 V 4.0 Ah ja 22 V 8.0 Ah akut, joissa on entistä suurempi sekä tehokkaampi kennoteknologia suorituskyvyn ja käyttöajan lisäämiseksi.
Suurempien akkukennojen ansiosta akut sisältävät enemmän energiaa ja toimivat näin ollen tehokkaammin. Työkalun suorituskyky paranee ja keskeytyksiä on vähemmän – yhdellä latauskerralla voidaan työskennellä paljon pidempään.
uuden kennoteknologian edut?

Parempi teho ja pidempi käyttöaika
Uuden kennoteknologian ansiosta virtaa voidaan varastoida enemmän, mikä vähentää menetetyn virran määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työkaluja voidaan käyttää pidempään vaativammassakin käytössä.

Vähemmän latauksia
Uudet litium-ionikennot ovat isompia ja virta säilyy akussa pidempään, joten yhdellä latauksella voidaan myös työskennellä pidempään. Myös latauskerrat vähenevät ja työn tuottavuus kohenee koko työmaalla.

Pidempi käyttöikä
Enemmän tehoa tuottavat uudet kennot pysyvät viileämpinä, joten myös akun käyttöikä pitenee.

Cordless Power Care
Tasaisempi suorituskyky akkutyökaluillesi
Akkujemme käyttöikä on erittäin pitkä Hilti Cordless Power Care (CPC) -teknologian ansiosta. Akkumme vastaavat suorituskyvylle asetettuja odotuksia myös jatkuvassa käytössä ja talvipakkasella.
Cordless Power Care -teknologian ansiosta litium-ioniakkujen jokaista kennoa voidaan ohjata sähköisesti lataamisen sekä käytön aikana parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja alustan tehokkuuden takaamiseksi.
Cordless Power Care (CPC) -teknologia tiivistetysti

Käyttöikä ja teho
Hiltin akkujen suurempi kennojen tiheys suojaa akkua ylikuumentumiselta.

Käytettävyys ja luotettavuus
Kaikissa akuissamme on kirkkaat led-merkkivalot, jotka ilmoittavat heti akun jäljellä olevan virtamäärän.

Kunnossapito ja suojaaminen
Akkumme ovat lujatekoisempia, ja lasikuitukotelon ansiosta akut kestävät iskuja neljä kertaa paremmin kuin tavanomaiset muovikotelot.

VALITSE KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVA AKKU
- Compact-akuissa käytetään Hiltin 12 V ja 22 V -alustoja, ja ne sopivat erinomaisesti pienissä tiloissa työskentelyyn, joissa kompakti koko ja kevyt paino ovat tärkeitä.
- Power-akuissa käytetään Hiltin 22 V ja 36 V -alustoja, joiden teho, koko ja paino sopivat ihanteellisesti kaikenlaiseen akkutyökaluilla työskentelyyn.
- Ultimate-akuissa käytetään 22 V ja 36 V -alustoja, jotka takaavat joustavan akkutyökalujen käytön entistä pidempään myös vaativassa käytössä.
Meiltä löydät sopivan akun käyttötarkoituksesta riippumatta!