- Mitat (PxLxK): 474 x 134 x 368 mm
- Työkalun rungon paino: 3.478 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 30 naulaa
- Mitat (PxLxK): 473 x 134 x 280 mm
- Työkalun rungon paino: 3.331 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 20 naulaa
BX 3-BT 02
Uusi tuote- Mitat (PxLxK): 490 x 134 x 255 mm
- Työkalun rungon paino: 3.452 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 31 - 31 mm
BX 3-BTG 02
Uusi tuote- Mitat (PxLxK): 480 x 134 x 255 mm
- Työkalun rungon paino: 3.428 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 21 - 21 mm
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME
- Tarvikkeiden lisätietoja: BX 3 -tankotyökalun X-PT B3 -liitäntä, pään yläpuolella käytettäväksi
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME