PM 30-MG
Uusi tuote- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -4.0/ +4.0° °
- Tarkkuus: ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -3.0/ +3.0° °
- Tarkkuus: ±0.5 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 600 m
- Laserin luokka: <4.85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Tarkkuus: ±1 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 150 m
- Laserin luokka: <4.85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Tarkkuus: ±0.5 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 500 m
- Laserin luokka: <4.85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Tarkkuus: ±1 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 300 m
- Laserin luokka: <4.85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)