Näytä 22 V metallileikkurit ja -nakertajat metallin nopeampaa leikkausta varten
Näytä 22 V metallileikkurit ja -nakertajat metallin nopeampaa leikkausta varten
SPN 6-22 CN Akkukäyttöinen nakertaja
Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metallilevyjen ja -profiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
SPN 6-22 RN Akkukäyttöinen nakertaja
Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metalliprofiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
SSH 6-22 Akkuleikkuri
Suuren kapasiteetin akkutoiminen kaksoisleikkuri nopeaan metallilevyn, profiilien ja LVI-kanavan leikkaukseen 2,5 mm│12 Gauge asti (Nuron-akkualusta)
SPN 6-A22 Akkukäyttöinen nakertaja
Ketterä ja monipuolinen akkunakertaja kaikkien aallotettujen ja trapetsoidisten metallilevyjen vapaamuotoiseen leikkaamiseen sekä C-, L- ja U-profiilien leikkaamiseen 2,0 mm:n (14 Gauge) paksuuteen saakka
SSH 6-A22 Akkukäyttöiset levyleikkurit
Akkutoiminen leikkuri metallilevyn, iv-kanavien sekä muiden yleisten metalliesineiden nopeaan, suoraan tai kaarevaan leikkaamiseen 2,5 mm:n (12 Gauge) paksuuteen saakka
0
Takaisin tuotteisiin ()
Vertaa
Tuotteet ()
Rekisteröidy tässä
Tilaa tuotteet nopeasti verkosta. Miten sinä hyödyt Hiltin verkkosivusta:
Valitettavasti sisään kirjautuminen ei onnistu. Käyttämääsi sähköpostiosoite ei ole rekisteröity {0} vaan se on rekisteröity jollekkin muulle Hilti verkkosivulle