Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Julkisivun konsolit nopeaan, luotettavaan ja helppoon tuuletettujen julkisivujärjestelmien asennukseen, mukaan lukien kylmäsiltoja vähentävät ratkaisut.

10 Tuotetta

Suodata

Uusi

MFT-FOX VI S -konsoli
Kuvaus
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
Materiaalikoostumus
Alumiini EN AW-6063 T66
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-FOX VI M -konsoli
Kuvaus
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-FOX VI L -konsoli
Kuvaus
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-FOX VT M Konsoli
Kuvaus
Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Keskisuuri
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
80 mm
MFT-FOX VT L Konsoli
Kuvaus
Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Suuri
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
150 mm
MFT-VSI S konsolit
Kuvaus
Pienet ruostumattomat teräskonsolit esiasennetulla eristimellä tuuletettujen julkisivujen asennukseen rakennuksiin, joissa on suuri lämpötehokkuus ja tiukat palovaatimukset
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Eristysmateriaali
Polypropeenin kopolymeeri
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-VSI M -kannattimet
Kuvaus
Keskisuuret ruostumattomat teräskonsolit esiasennetulla eristimellä tuuletettujen julkisivujen asennukseen rakennuksiin, joissa on suuri lämpötehokkuus ja tiukat palovaatimukset
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Eristysmateriaali
Polypropeenin kopolymeeri
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-VSI L -kannattimet
Kuvaus
Suuret ruostumattomat teräskonsolit esiasennetulla eristimellä tuuletettujen julkisivujen asennukseen rakennuksiin, joissa on suuri lämpötehokkuus ja tiukat palovaatimukset
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Eristysmateriaali
Polypropeenin kopolymeeri
Eristysmateriaalin paksuus
6 mm
MFT-S2S UI M Konsoli
Kuvaus
U-muotoinen keskisuuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Leveys
74 mm
MFT-S2S UI L Konsoli
Kuvaus
U-muotoinen suuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Leveys
74 mm