Nose piece SDT 9-NP B musta
Uusi tuote- Käyttöyhteys: SDT 9
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
Strip guide SDT 9-SG
Uusi tuote- Käyttöyhteys: SDT 9
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
Pystykäyttötuki SDT 9
Uusi tuote- Lippaan kapasiteetti: 25
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
Nose piece SDT 9-NP R punainen
Uusi tuote- Käyttöyhteys: SDT 9
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
Pystykäyttötuki SDT 9 magazine
Uusi tuote- Käyttöyhteys: SDT 9
- Lippaan kapasiteetti: 25
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
Handle SDT 9-H
Uusi tuote- Käyttöyhteys: SDT 9
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
- Pituus: 135 mm
- Ruuvin pituus - min.: 55 mm
- Aluslevyn suurin paksuus: 12 mm
S-SY NS
- Ominaisuus: Mekaaninen kuusiohylsy
- Ruuvikanta: HEX8
- Pituus: 530 mm
S-NS (M)
- Ominaisuus: Magneettinen kuusiohylsy
- Pituus: 50 mm
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
S-NS (C)
- Ominaisuus: Mekaaninen kuusiohylsy
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
- Tuoteluokka: Premium