HSL-3-R raskas kiila-ankkuri
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r7619199
Ultimate-tason irrotettava hyväksytty kiila-ankkuri palosuojattuihin ja seismisiin ympäristöihin sekä halkeilleeseen betoniiin (A4 ruostumaton teräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Tulipalo
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- HSL-3-tuotteet tarjoavat suuret veto- ja leikkauskuormituksen vastukset sekä luotettavan ja helpon asennuksen. HSL-3 on turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto klassisille kiinnitysratkaisuille (esim. vaarnat tai kemialliset ankkurit)
- Erinomaiset ominaisuudet halkeilevassa betonissa C20/25 - C50/60
- Suuri leikkauskuormituksen vastus kestävän holkin ansiosta
- Täyttää sekä ETA- että ICC-ESR-vaatimukset
- Peittävä elementti estää ankkurin pyörimisen reiässä varmistaen luotettavan kiinnittymisen
Sovellukset
- Rakenteelliset teräskiinnitykset
- Ei-kantavat ulkoseinät
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.