- Hyväksynnät: ETA-16/0382
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
CFS-CC Palokatkokaapelimansetti
- Hyväksynnät: ETA-13/0704
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus, Puu
- LEED VOC: 5.4 g/l
CFS-B Palokatkokääre
- Mitat (PxLxK): 10000 x 125 x 2 mm
- Hyväksynnät: ETA-10/0212
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
CFS-C EL
- Mitat (PxLxK): 2580 x 52 x 5.6 mm
- Hyväksynnät: ETA-14/0085
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Shaftwall
- Hyväksynnät: ETA-10/0404
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Voidaan maalata: Ei
CFS-W SG Yksittäinen palokatkonauha
- Hyväksynnät: ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC: 7.6 g/l
CFS-W EL Jatkuva palokatkonauha
- Mitat (PxLxK): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Hyväksynnät: ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Väliseinä, Muuraus
- Mitat (PxLxK): 10000 x 50 x 2 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni, Väliseinä, Muuraus
- LEED VOC: 0 g/l