- Korkeus: 90 mm
- Materiaalikoostumus: S275JR - EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 65 µm – DIN EN ISO 1461
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
- Kiristysmomentti: 84 Nm
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
- Kierreliitos – M: M12
- Paino: 0.36 kg
- Materiaalikoostumus: Kiinnike: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Pultti: teräslaatu 8.8, Mutteri: teräslaatu 8
- Materiaalikoostumus: Kiinnike: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, U-pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Kiinnike 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Kiristysmomentti: 84 Nm
- Paino: 0.65 kg
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
- Sarja: Kyllä
- Paino: 3.48 kg
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µm DIN EN ISO 1462
- Paino: 0.79 kg
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ei sinkitty
- Materiaalikoostumus: Pultti: Teräslaatu 8.8; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Kiristysmomentti: 84 Nm
- Paino: 0.02 kg
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Paino: 0.06 kg
- Materiaalikoostumus: S235 - EN 10025-2
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Paino: 0.29 kg
- Materiaalikoostumus: Laatta: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-J - DIN EN 1562, Jousi: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materiaalikoostumus: Moplen EP 240H
- Lämpötilankesto: -30 - 90 °C
- Materiaalikoostumus: Mutteri: C4C - DIN EN 10263, Muovi: PA 6.6
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 4 mm