MQN-C HDG plus
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r8296599
Työntöpainike
- Tuoteluokka: Ultimate
- Materiaalikoostumus: Levy: S380MC, Mutteri: S355MC - DIN EN 10149-2, Pultti: laatu 8.8 - DIN ISO 898
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG Plus
Jaa
Ominaisuudet
- Erittäin nopea asennus ainutlaatuisen painettavan mekanismin ansiosta
- Yksinkertainen, kompakti ja aikaa säästävä oikein asennettuna
- Varmempi kiinnitys, kun liitin on painettu ja kiristetty
- Yleiskäyttöinen: yksi työntöpainike kaikille liittimille ja MQ-asennuskiskoille
- Tarkastusaukko mutterin asennon visuaaliseen tarkastukseen
Sovellukset
- Suositellaan kulmien kiinnittämiseen kiskoihin
- U-kehikko- / poikkipalkkirakenteet
- Yksiosainen komponentti kiskojen ja rakenneosien yhdistämiseen
- Suunniteltu kestämään pitkään leudossa ulkoilmastossa
- Liittää kaikki MQ-konsolit, kulmat ja rungot mihin tahansa MQ-profiiliin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.