Siirry pääsisältöön

Tutustu täysin uuteen 22V-akkujärjestelmään Lue lisää Nuronista

Kevyen käytön kiskojärjestelmä (MM)

Kevyt kiskojärjestelmä putkitukien asentamiseen

Kevyt kiskojärjestelmä putkitukien asentamiseen
MM-C-16 Sinkitty 16 mm korkea MM-kisko kevyisiin sovelluksiin
MM-C-30 Sinkitty 30 mm korkea MM-kisko kevyisiin sovelluksiin
MM-C-36 Sinkitty 36 mm korkea MM-kisko kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
MM-S Sinkitty putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MM-kiskoihin
MM-ST Sinkitty esiasennettu putkenpitimen satula pikaliitäntöihin MM-kiskoihin
MM-WN Sinkitty siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseksi MM-kiskoihin
MM-A-90 Sinkitty 90 asteen esiasenenttu kulma useampien MM-kiskojen liittämiseen
MM-AH-90 Sinkitty 90 asteen kulma useampien MM-kiskojen liittämiseen
MM-R-16-36 Sinkitty kiskokanta MM-kiskojen kiinnittämiseksi erilaisiin pohjamateriaaleihin
MM-T-16-36 Sinkitty palkin kiinnike MM-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
MM-CW kiskon aluslevy Kiskon aluslevy useisiin sovelluksiin käytettäväksi yhdessä MM-järjestelmän kanssa
Takaisin tuotteisiin ()
Vertaa
Tuotteet ()
Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin