MIQC-C Kuumasinkitty (HDG) tasolevy MIQ-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi betoniin raskaissa sovelluksissa
MIQC-S Kuumasinkitty (HDG) tasolevy MIQ-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi teräkseen raskaissa sovelluksissa
MI-SGC M12 Kuumasinkitty (HDG) yksittäinen palkkikiinnike MIQ-terästasolevyjen liittämiseksi teräspalkkeihin
MI-DGC Kuumasinkitty (HDG) kaksoispalkkikiinnike MI-palkkien kiinnittämiseksi teräspalkkeihin raskaissa sovelluksissa
MIQC-E Kuumasinkitty (HDG) liitin MIQ-palkkien kiinnittämiseksi pituussuunnassa pitkän käyttöiän saavuttamiseksi raskaissa sovelluksissa
MIA-BO Kuumasinkitty (HDG) U-pultti putkenpitimien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
MIC-PS/MIC-PSP Kuumasinkitty (HDG) liitin putkenpitimien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa laajennuksella
MRG 2,0-F Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) liukuelementti keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
MRG-D6-F Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) kaksoisliukuelementti raskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
MIA-EH Kuumasinkitty (HDG) ruuvi integroidulla hammastetulla levyllä MI- ja MIQ-liittimien helpompaan kiinnittämiseen ja yhdellä kädellä tapahtuvaan säätämiseen
MIA-TP Kuumasinkitty (HDG) hammastettu levy, jota käytetään MIA-OH-pultin kanssa MI- ja MIQ-liittimien kiinnittämiseen
Aluslevy DIN 125 M12 kuumasinkitty Kuumasinkitty (HDG) levy MI- ja MIQ-liittimien helpompaan kiinnittämiseen ja yhdellä kädellä tapahtuvaan säätämiseen
HDG luokan 8 kuusiomutteri DIN 934 Kuumasinkitty (HDG) luokan 8 kuusiomutteri, täyttää DIN 934 -vaatimukset
Aluslevy DIN 125 M10 kuumasinkitty Kuumasinkitty (HDG) liitin kierretankojen M12 (1/2") ja M20 (3/4") liittämiseksi MI-palkkeihin