MP-L-I
- Melunvaimennus: 18.5 dB (A)
- Materiaalikoostumus: DC01 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu: Sinkitty
MPN-LI
- Kierreliitos – M: M8
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 20 dB (A)
MP-LHI
- Kierreliitos – M: M8
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 17 dB (A)
MP-H
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Materiaalikoostumus: DC01 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu: Sinkitty
MPN-RC
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2, Fire resistance test IBMB 3712-787-09
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
MPN-QRC
- Kierreliitos – M: M8
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
MPN-S
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
MPN-GK
- Enimmäiskuorma - F: 750 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 17 dB (A)
MPN-G
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 1800 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
MP-MI
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 19 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
MP-M
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Kiristysmomentti: 3 Nm
MP-MXI
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
MP-MX
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Tuoteluokka: Standard
MRP-RPC
MIP-H
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 14 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
MIP-M
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
MIP-T
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 17 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
- Kierreliitos – M: M20
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Kierreliitos – M: M20
- Lämpötilankesto: -45 - 105 °C
- Materiaalikoostumus: Polyuretaanivaahto
RAPID MSM
- Lämpötilankesto: -10 - 95 °C
- Materiaalikoostumus: Kaulus: ruostumaton teräs 1.4510/11 - DIN EN 10088, kiinnike: 1.4301 - DIN EN 10088, pultti, mutteri: teräs, pinta suojattu, tiivistysholkki: EPDM
- Pinnanlaatu: Ruostumaton teräs