MIC-SH-tasolevy (malliin MI-120)
Uusi tuoteArtikkeli #r7433496
Kuumasinkitty (HDG) pohjalevy MI-120-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi teräkseen raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: liitin min 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarjoaa lujan ja jäykän liitoksen
- Suunniteltu soveltumaan laajalle valikoimalle tavallisia laippaleveyksiä
- Säädettävä ja joustava – palkin helpompaan ja tehokkaampaan asennukseen
- Voidaan liittää helposti teräkseen palkkikiinnikkeillä (ei sisälly pakkaukseen)
- Erittäin luja osa suuriin kuormituksiin
Sovellukset
- Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsvarusteiden kannatukseen
- Kiinnitys tavanomaisiin teräspalkkeihin ilman porausta tai hitsausta
- Soveltuu MI-SGC M16 -palkkikiinnikkeelle
- Raskaan käytön LVI-tukirakenteet
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.