MQW-S Kulmatuki
Uusi tuoteArtikkeli #r2490
Sinkitty 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen keskiraskaissa/raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii MQN-C-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen – vähän osia kaikentyyppisiin sovelluksiin
- Helppokäyttöinen
Sovellukset
- Kiskojen ja tukirakenteiden kokoamiseen
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Hilti-kiskojen kiinnitys seiniin, lattioihin ja sisäkattoihin
- Sopii kaikkiin Hilti-kiskoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.