MP-SRNI
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
MP-SRN
- Enimmäiskuorma - F: 2000 N
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu: Ruostumaton teräs
MPN-R
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Pinnanlaatu: Ruostumaton teräs
- Tuoteluokka: Standard
MP-MRI
- Hyväksynnät: Palonkestävyystesti IBMB 2101-09-26, Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 18 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
MP-MR
- Hyväksynnät: Palonkestävyystesti IBMB 2101-09-26
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu: Ruostumaton teräs
MP-MRXI
- Kierreliitos – M: M16
- Hyväksynnät: Palonkestävyystesti IBMB 2101-09-26, Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Fire class B2
- Melunvaimennus: 16 dB (A)