- Korkeus: 20.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Korkeus: 20.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Korkeus: 82.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Korkeus: 52 mm
- Materiaalin paksuus: 2.5 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 6 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profiili: MQ-21-R
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profiili: MQ-21-D-R
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profiili: MQ-41-R
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 10 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Profiili: MQ-41-D-R
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Kierreliitos – M: M10
- Materiaalikoostumus: Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Laatta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Muovi: PB
- Materiaalikoostumus: Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Siivet: muovi PA
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Paino: 25 g
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Kulma: 90 °
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Kulma: 45 °
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Kulma: 90 °
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Paino: 604 g
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Paino: 451 g
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Avainkoko: 17 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutteri: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Materiaalin paksuus: 6 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Avainkoko: 17 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70
- Ruostumaton teräs: Kyllä