- Enimmäiskorkeus: 1900 mm
- Vähimmäiskorkeus: 900 mm
Kampikolmijalka PA 921
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Kampijalusta 5/8" -kierteellä ja integroidulla pyöreällä libellillä. Korkeuden säätöväli 0,76 m (2'3") - 1,63 m (4'9"), paino 4,8 kg (10.6 lb)
- Enimmäiskorkeus: 1600 mm
- Vähimmäiskorkeus: 750 mm
Kampikolmijalka PA 931 (CM)
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: 5/8" kierre, kombikolmijalkakengät, pylväs cm-asteikolla, kolmijalan jalkatuet keskipilariin, ja integroitu pystylibelli. Korkeutta voidaan säätää 0,86 ja 2,88 m välillä, paino 8,0 kg
- Enimmäiskorkeus: 2900 mm
- Vähimmäiskorkeus: 800 mm
Mittalatta PUA 55 (CM)
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Valmistettu alumiinista, säädettävä korkeus 1,31 n ja 2,42 m välillä, mitta-asteikko cm
- Enimmäiskorkeus: 2400 mm
Kolmijalkatuki PUA 41
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Kolmijalkojen pystytykseen tasaisille pinnoille
Mittalatta PUA 53 CM
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Valmistettu alumiinista, korkeus voidaan säätää 1 m - 5 m välillä, paino 1,92 kg
- Enimmäiskorkeus: 5000 mm
Kolmijalka PUA 25
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Kolmijalka 5/8" kierteellä, korkeus voidaan säätää 1,00 m ja 1,68 m välillä, metallinen kolmijalan pää, itselukkiutuvat kolmijalan jalat, paino 3,6 kg
- Enimmäiskorkeus: 1700 mm
- Vähimmäiskorkeus: 1000 mm
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kompakti kolmijalka 1/4” kierteellä, pidennettävissä 1,2 m asti ja sopii hyvin PMC 46 -kombilaserin, sekä PM 4-M ja PM 40-MG -monilinjalaserien kuljetuslaukkuihin. Järjestelmä voidaan asentaa nopeasti mihin tahansa työmaalla
- Tarvikkeiden lisätietoja: Prismasauvan kiinnittämiseen
- Tarvikkeiden lisätietoja: Korkeussäädettävä kolmijalka, robottitakymetrin pystytykseen turvallisesti ja varmasti. Sopii käytettäväksi POS 15/18 -laitteessa
- Tarvikkeiden lisätietoja: Teleskooppinen heijastintanko erilaisten prismojen asennukseen
- Tarvikkeiden lisätietoja: Jatke mahdollistaa kätevän mittauksen lattiasta kattoon ja hankalapääsyisissä kohteissa