Kolmijalat ja mittalatat tasolasereihin
Kolmijalka PUA 25 #2107119
Tasolasereihin sopivat kolmijalat ja mittalatat
- Käyttöyhteys: PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kolmijalka 5/8" kierteellä, korkeus voidaan säätää 1,00 m ja 1,68 m välillä, metallinen kolmijalan pää, itselukkiutuvat kolmijalan jalat, paino 3,6 kg
- Enimmäiskorkeus: 1700 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 290,21 EUR
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
Tarvikkeiden lisätietoja
Kolmijalka 5/8" kierteellä, korkeus voidaan säätää 1,00 m ja 1,68 m välillä, metallinen kolmijalan pää, itselukkiutuvat kolmijalan jalat, paino 3,6 kg
Enimmäiskorkeus
1700 mm
Vähimmäiskorkeus
1000 mm