- Maksimikäyttöaika: 17 h
- Käyttölämpötila-alue: -20 - 55 °C
- Mitat (vastaanotin): 210 x 95 x 33 mm
- Suurin esineen tunnistussyvyys: 150 mm
- Syvyysosoituksen tarkkuus: ±10 mm
- Paikantamistarkkuus: ±5 mm
PS 300 Ferroscan
Uusi tuote- Suurin esineen tunnistussyvyys: 200 mm
- Paikantamistarkkuus: 1% +/-3mm mm
- Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys: 30 mm
- Suurin esineen tunnistussyvyys: 300 mm
- Syvyysosoituksen tarkkuus: <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
- Paikantamistarkkuus: ±10 mm