MIC-C120-DH-konsoli
Uusi tuoteArtikkeli #r8793419
Kuumasinkitty (HDG) rasiaprofiilikannake raskaisiin betonikiinnityksiin
- Materiaalikoostumus: Kuumasinkitty standardin DIN EN ISO 1461 mukaisesti
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: vähintään 55 µm
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet
- Kevyt paino helpottaa asennusta – nostolaitteita ei tarvita
- Suunniteltu tarjoamaan erittäin suuri momenttikapasiteetti
- Tarkoitettu raskaisiin sovelluksiin nopeaa yhden henkilön asennusta varten
Sovellukset
- Osa modulaarista järjestelmää kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten sekundääriterästen kannakointiin
- Kiinnitys betonikattoihin, seiniin ja lattioihin
- Ulokepalkit tai muut erittäin suurta momenttikapasiteettia vaativat sovellukset