MQ-41/3 C-kanavaprofiili
Uusi tuoteArtikkeli #r6130
Sinkitty C-kanavaprofiili keskiraskaihin sovelluksiin
- Hyväksynnät: ETA
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Jaa
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
- Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan asennettavaksi kuiviin sisätiloihin
- Modulaariset tukijärjestelmät putkistoille
- Modulaariset kannakointijärjestelmät ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.