MIC-C-DH Tasolevy
Uusi tuoteArtikkeli #r7433336
Kuumasinkitty (HDG) tasolevy MI-90-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi betoniin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: liitin min 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet
- Erittäin luja osa suuriin kuormituksiin
- Betoniliittimen runkolevyt voidaan kiinnittää erilaisilla Hilti-ankkureilla
- Nopea asennus ja jatke yhden henkilön voimin
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Kuumasinkitty pinnoite parempaa korroosionsuojaa varten
Sovellukset
- Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsrakenteiden kannatukseen
- Kiinnitys betoniin
- Kiinnitykset sisäkattoihin, seiniin ja lattioihin
- Suunniteltu erittäin suurta kuormitusta varten
- Suositeltu käytettäväksi kohtalaisesti korrosoivissa ulko- ja sisäympäristöissä