Akkukäyttöiset piikkausvasarat
Näytä akkutoimiset 36 V piikkausvasarat betonista ja muurauksensta valmistettujen sisäkattojen ja seinien piikkaukseen
AKKUTOIMISET PIIKKAUSTYÖKALUT
Akkupiikkausvasaramme korkean suorituskyvyn piikkauksiin kevyissä ja keskiraskaissa sovelluksissa
TE 300-A36 SDS-Plus- ja TE 500-A36 SDS-Max -piikkausvasaroiden voimanlähteenä on tehokkaat 36V-akkumme, joten ne tarjoavat tarpeeksi voimaa kaikkiin kevyisiin ja keskiraskaisiin purkusovelluksiin.
Betonin ja muurauksen purkuun sekä laattojen poistoon on monia eri menetelmiä yksinkertaisesta moukarista nykyaikaisiin sähkötoimisiin piikkausvasaroihin.
Sähkötyökalujen uusin teknologia nopeuttaa työntekoa ja parantaa tuottavuutta sekä työturvallisuutta, mutta siihen liittyy myös haasteita, kuten sähkönsaannin varmistaminen työmaalla, sekä ympäriinsä lojuvien johtojen kaltaisia riskejä.
Johdollista voimaa ja johdotonta liikkuvuutta: Uusi TE 500-A36 on markkinoiden ensimmäinen SDS-Max-piikkausvasara, ja yhdessä akkutoimisen TE 300-A36 SDS-Plus -piikkausvasaran kanssa ne vastaavat tähän haasteeseen. Molemmat työkalut käyttävät luokkansa johtavia 36V-akkujamme, joiden ansiosta ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn nopeaan piikkaukseen sekä mahdollisuuden vaihtaa nopeasti työkohdetta. Ei perässä vedettäviä johtoja eikä virtalähteen etsimistä työmaalta. Molemmat piikkausvasarat sopivat kevyisiin ja keskiraskaisiin sovelluksiin, ja ne voidaan yhdistää pölynpoistojärjestelmiin sekä Hilti-imureihin, jolloin piikkauksesta tulee käytännössä pölytöntä.
Vertaile ominaisuuksia ja valitse sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto.
valitse sovellukseesi sopiva työkalu

TE 300-A36 SDS-Plus -akkupiikkausvasara
TE 300-A36 on kevyt piikkausvasara piikkaustöihin ja pintaviimeistelyyn. Se on kevyt, kompakti ja helppokäyttöinen.
TE 300-A36 -akkupiikkausvasaran ominaisuudet:
- Harjaton moottori takaa korkean suorituskyvyn ja vähäisen huoltotarpeen
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) kaltaisten kehittyneiden turvaominaisuuksien ansiosta pitkäkestoinen työskentely on turvallista. Lisäksi työkalu on mahdollista yhdistää pölynpoistojärjestelmään (DRS-C), jolloin piikkaus on käytännössä pölytöntä.
- Korkean kapasiteetin akku, jonka ansiosta yhdellä latauksella voidaan työskennellä jopa 8 tuntia
- Säädettävä sivukahva varmistaa turvallisen otteen kaikissa asennoissa
TE 300-A36 sopii erinomaisesti:
- Betonin kevyt piikkaus ja uritus
- Ylijäämien poisto ja viimeistelytyöt
- Laastin ja laattojen poisto
- Urien ja läpivientien teko putkille seiniin ja lattioihin

TE 500-A36 SDS-Max -akkupiikkausvasara
Uusi akkutoiminen TE 500-A36 SDS-max -piikkausvasara tarjoaa suorituskykyä betonin, muurauksen ja laattojen piikkaukseen.
TE 500-A36 -akkupiikkausvasaran ominaisuudet:
- Harjaton moottori ja pneumaattinen iskumekanismi varmistavat suorituskyvyn ja iskuvoiman.
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) kaltaisten kehittyneiden turvaominaisuuksien ansiosta pitkäkestoinen työskentely on turvallista. Lisäksi työkalu on mahdollista yhdistää pölynpoistojärjestelmään (DRS-B), jolloin piikkaus on käytännössä pölytöntä.
- Valinnaisen voimaa rajoittavan toiminnon ansiosta työkalu sopii tarkkuutta vaativiin piikkaussovelluksiin.
- Säädettävä taltan kierto helpottaa erilaisten pintojen työstämistä.
TE 500-A36 sopii erinomaisesti:
- Betoni- ja muurattujen seinien piikkaukseen
- Putki- ja kaapeliurien luomiseen betoniin ja muuraukseen
- Läpivientien laajentamiseen
- Keskivaativaan piikkaukseen ja laattojen poistoon

Markkinoiden johtavien palveluiden ansiosta pystyt hyödyntämään työkalujasi täysipainoisesti

Hilti Työkalupalvelu
Me huolehdimme työkalutarpeistasi ja sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen.
Hilti Työkalupalvelu sisältää kaikkien Hilti-piikkausvasaroiden maksuttomat vuosihuollot. Ja parasta siinä on se, että saat lainakoneen työkalun korjauksen ajaksi.
Kuukausimaksuun sisältyvät lisäksi kaikki työkaluun liittyvät kulut varkausturva mukaan lukien. Tämä tarkoittaa, että etukäteismaksua* ei ole ja tulevat kustannukset ovat ennakoitavissa.

Hilti Huoltopalvelu
Jopa kaksi maksutonta vuotta ja korjaus kolmessa päivässä tai se on ilmainen.
Oletko huolissasi piikkausvasaran huollon aiheuttamasta seisokkiajasta? Ei hätää! Huoltopalvelumme kattaa kaikki huoltoihin ja korjauksiin liittyvät kustannukset kahden vuoden ajan. Korjaamme työkalun ja toimitamme sen takaisin sinulle vain kolmessa päivässä.
Jos työkalu on yli kaksi vuotta vanha emmekä pysty korjaamaan sitä kolmessa päivässä, korjaus on maksuton. Noudamme työkalusi jopa suoraan työmaalta ja palautamme sen sinne, missä tarvitset sitä seuraavaksi. Sinun täytyy vain soittaa tai varata huoltoaika verkon kautta, niin me hoidamme loput.

Hilti Connect
Helpot palvelut työkaluillesi käden ulottuvilla.
Tarvitsetko tiedon siitä, milloin piikkausvasarasi on viimeksi korjattu? Tai siitä, kuinka monta kertaa se on ollut huollossa?
Tai ehkä et ole käyttänyt työkalua pitkään aikaan, ja tarvitsisit nopean kertauksen ohjevideon avulla? Kaikki tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla Hilti Connect -sovelluksessa.
Skannaa. Klikkaa. Valmis!
*Voi vaatia luottotietojen tarkistamisen
Huippuluokan SDS max -taltat betonin piikkaukseen TE 500-A36:lla
TALTTAVALIKOIMA TIILIEN JA HARKKOJEN piikkaukseen TE 300-A36:lla

TE-CP-FM
Huippuluokan kapea SDS Plus (TE-C) -tasataltta polygon-muodolla betonin ja muurauksen tarkkaan piikkaukseen.

TE-CP-SPM
Huippuluokan leveä SDS Plus (TE-C) -tasataltta polygon-muodolla betoni- ja muurattujen pintojen piikkaukseen.

TE-CP-SPME
Huippuluokan yksipuolinen leveä SDS Plus (TE-C) -tasataltta tarkkaan pintojen työstöön.

TE-CP-SM
Huippuluokan TE-C (SDS Plus) polygon-piikkitaltta erittäin tehokkaaseen kevyeen purkutyöhön.