- Halkaisija-alue: 8 - 35 mm
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus
- Toimintatila: Käsikäyttöinen tai telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä

- Halkaisija-alue: 16 - 162 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus

- Halkaisija-alue: 16 - 162 mm
- Pohjamateriaali: Betoni
- Toimintatila: Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä

DD 150-U -timanttipora
Uusi tuote- Halkaisija-alue: 8 - 162 mm
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti, Muuraus
- Toimintatila: Käsikäyttöinen tai telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä

- Halkaisija-alue: 25 - 202 mm
- Poraustuki: Jalustan mitat ja järjestelmän paino perustuu SFL-tuen käyttöön
- Pohjamateriaali: Betoni

- Halkaisija-alue: 12 - 450 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni

- Halkaisija-alue: 52 - 500 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni

- Halkaisija-alue: 82 - 600 mm
- Nimellissyöttöjännite: 400 V
- Pohjamateriaali: Betoni

- Halkaisija-alue: 52 - 750 mm
- Pohjamateriaali: Betoni
- Toimintatila: Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä