Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
erikoinen

AG 125-19SE Kulmahiomakone

1900 W tehokas kulmahiomakone nopeuden säädöllä, korkeintaan 125 mm laikat

  • Laikan halkaisija: 125 mm
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.5 kg
  • Maks. leikkaussyvyys: 34 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 716,81 EUR

Tekniset tiedot

Laikan halkaisija
125 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.5 kg
Maks. leikkaussyvyys
34 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 2800 r/min; vaihde 2: 4300 r/min; vaihde 3: 5800 r/min; vaihde 4: 7300 r/min; vaihde 5: 8800 r/min; vaihde 6: 11500 r/min
Liipasimen tyyppi
Jatkuvasti päällä
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
4.9 m/s² 2
Vastuuvapauslauseke
Käytä erityistä suojaa valitusta laikasta riippuen
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä suojaa käyttäjää kulmahiomakoneen takapotkulta
  • Korkea leikkaus-/hiontateho – Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan - auttaa varmistamaan aina optimaalisen leikkaustehon ja suojaamaan moottoria ylikuormitukselta
  • Alhainen tärinätaso maksimaalisella mukavuudella – hyvä pito kädensijassa ja pehmeä sivukahva
  • Uritus jopa 25 mm leveyteen käyttäen kahta laikkaa (DC EX 125/5" -lisävarusteen kanssa)
  • Ergonominen työkalu leikkaukseen, hiontaan ja halkaisuun

Sovellukset

  • Teräksen ja mineraalimateriaalien leikkaus ja hionta
  • Katkaisu ja leikkaus, metallien ja mineraalimateriaalien hionta
  • Tasoitteiden ja pinnoitteiden poisto betonista
  • Saumojen uudistaminen
  • Uritus kahdella laikalla (DC EX 125/5" -suojus vaaditaan, saatavana erikseen)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa yhden vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
  • Ei vaadi rekisteröintiä tai ostotositetta
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta