ESIASENNETTUJEN ANKKURIKISKOJEN ASENNUS
Betoni kestää suuren kuormituksen


Hiltin HAC-ankkurikisko on uuden sukupolven esiasennettu ankkurijärjestelmä, jota käytetään betonirakenteissa kuormitusten luotettavaan siirtoon.
• Tuote mahdollistaa kuorman tasaisemman jakautumisen, helpomman asennuksen ja sitä on saatavilla eri pituuksina.
• Innovatiivinen V-muoto takaa kuorman tasaisen jakautumisen kiskoprofiiliin ja estää ilmataskujen ja betonihuokosten syntymistä kiskon alapuolelle.
• Suojaava vaahtotäyte (LDPE) ja päätylaput tiivistävät kiskon tehokkaasti ja estävät betonin tunkeutumisen kiskon sisälle. Päätylapuista on myös apua, kun käyttäjä asentaa t-pultit turvalliseen asentoon siirtymään kiskon päähän nähden.
• Vaahtotäytteessä on repäistävä liuska nopeaa irrotusta varten, mikä takaa galvanoinnin eheyden ja korkean laadun (ruuvitalttojen, vasaroiden ja kaasupoltinten käytön aiheuttama galvanoinnin vaurioituminen vältetään).
• Samat t-pultit sopivat kaikkiin Hilti-kiskoihin HAC-40 - HAC-70.
• HAC-30 on suunniteltu modulaariseen Hilti MQ -kiskojärjestelmään sopivaksi. MQ-kiskojärjestelmä voidaan asentaa suoraan HAC-30-kiskoihin. Vältetään ylimääräisten jatkomuttereiden käyttö ja siihen kuluva työaika.
• Hilti HAC -ankkurikiskoja valmistetaan viitenä eri perusprofiilina enintään 5800 mm (19 jalkaa) pituuksiin saakka.
LATAA TÄSTÄ
Jaa