METROLINJAN 9 RAKENTAMINEN, BARCELONA, ESPANJA

Joustavat rakennusjärjestelmät nostettuja lattioita varten

Hilti jobsite reference metro Barcelona Spain

Haaste

Hilti modular support systems MQ-41 and MQ-72 for medium-heavy duty applications

Barcelonan uusi metrolinja 9 yhdistää kaupungin pohjois- ja eteläosan. Se on lähes 50 km pitkä ja kattaa yli 50 uutta asemaa, joista suurin osa on maan alla.

Olemme auttaneet nostettujen lattioiden laatimisessa ohjaustiloja varten linjalla olevilla useilla asemilla.

Hiltin ratkaisu

Insinööritiimimme keksi räätälöidyn ratkaisun kullekin ohjaustilalle, joka salli poikittais- ja pystysäädöt. Käytimme lattioiden kuormitusvaatimuksiin Hiltin MQ-41- ja MQ-72-kiskojärjestelmiä. Kaikki tämä kiinnitettiin betonilaattoihin Hiltin HUS H3 -ankkureilla.

TÄHÄN RATKAISUUN ERITELLYT TUOTTEET

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa