LÄMPÖLAAJENEMISEN JA -SUPISTUMISEN RATKAISUT

Kiintopisteet ja liukuelementit

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Putket voivat laajentua ja supistua kahdesta syystä:

• Putken ja sen ympäristön välisen lämpötilaeron vuoksi.
• Ympäristön ja putkessa kulkevan nesteen välisen lämpötilaeron vuoksi.

Kummassakaan näistä tapauksista putkia ei saa kiinnittää konsoleihin, vaan niiden on voitava liikkua vapaasti pitkittäissuunnassa.

Mahdollista liukukappaleiden avulla putken laajeneminen kiskojärjestelmää tai putkenpidintä kuormittamatta. Varmista kiintopisteillä yhdessä laajennuskompensaattorien kanssa, että putken liikkeet voivat jakaantua tasaisesti ja että ylimääräiset syntyvät voimat vaimennetaan.

EDUT

• Kiintopisteiden modulaarinen rakenne mahdollistaa monikäyttöisyyden korkeuden, kuormituksen ja vahvistuksen osalta.
• Korkeita lämpötiloja kestävä ja kapea laippa helppoon eristykseen.
• Liukukappaleita voidaan käyttää joko ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen.
• Kaksisuuntainen liukuliike on mahdollista Hiltin MSG-liukukappaleeseen yhdistettynä.
• Kuormitusluokat sovitettu Hiltin putkenpitimille.

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa