EDUT
• Kaikki osat ovat akustisesti testattuja ja vähentävät huomattavasti kanavan tärinästä aiheutuvaa melua.
• Hilti MVA:n kulmat mahdollistavat ilmanvaihtokanavien kiinnittämisen helposti ja suoraan kattoon joko ripustamalla kanavat kierretangoilla tai yhdistämällä ne Hiltin MM-kiskojärjestelmään.
• Hilti MV on ilmastointikanaviin optimoitu järjestelmä, jonka poikkipinta on enintään 100 x 50 cm.
• Hilti MV -putkenpitimen pikasulkujärjestelmä mahdollistaa nopean koonnin koko sarjalla DN 80 - DN 1250.
• Hilti MV:n seinäasennus konsoliin on turvallinen ja joustava ratkaisu matalille ja erittäin korkeille sisäkatoille.