Työturvallisuus

Innovatiiviset teknologiat ja optimoidut työkalut takaavat paremman työturvallisuuden

korkealla seisova työntekijä

Suojaa ja turvallisuutta

Työntekijöiden tehokas suojaus on kaikkein tärkeintä rakennustyömailla. Yhdessä asiakkaiden kanssa olemmekin kehittäneet Nuron-työkalut, joissa on innovatiivisia turvallisuustoimintoja. Uudet Nuron-työkalut keräävät pisteet ergonomisuutensa, vankkuutensa ja keveytensä ansiosta. Niiden avulla käyttäjät voivat työskennellä turvallisella tavalla myös pidempiä aikoja.

Lisäksi yhä useammissa työkaluissa on taattua Hilti-teknologiaa, kuten aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), aktiivinen väännönrajoitin (ATC) tai pölynpoistojärjestelmä (DRS).

Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuroniin liittyen.

Parannetut ja uudet toiminnot työturvallisuuden parantamiseen

Turvallisuus ennen kaikkea


Työntekijäsi voivat nyt suorittaa vaaralliset ja rasittavat työt turvallisemmin ja helpommin: Nuron-akkutyökaluissa on uusia ja optimoituja turvallisuustoimintoja ja uusittu muotoilu.

Katso alta, miten olemme optimoineet työkalut.

Työkalu pysähtyy välittömästi

Henkilö katkaisee terästä Hilti Nuron AG 6D-22 -kulmahiomakoneella

Uusi SensTech™-teknologia tunnistaa käyttäjän otteen työkalusta ja näin korvaa aikaisemman varmuuskytkimen: Kun käyttäjä päästää irti kahvasta, työkalu pysähtyy heti. Esimerkiksi kulmahiomakone AG 6D-22 yhdistää tämän toiminnon 3D ATC -toimintoon: jos työkalua liikutetaan äkkinäisesti tai kontrolloimattomasti, katkaisulaikka pysähtyy aktiivisen väännönrajoittimen ansiosta välittömästi.

Lisää tehoa pienemmällä painolla

Hilti Nuron TE 4-22 akkutoimiset poravasarat käytössä

Tehokkaan akun ja työkalun parannetun muotoilun ansiosta Nuron-työkalut tarjoavat optimaalisen suhteen painon ja tehon välillä.

Pölytöntä työskentelyä

Henkilö kantaa Nuron VC 10-M -imuria selässä

Lopultakin voit työskennellä pölyttömästi kaikkialla: Kaikkiin sovelluksiin on saatavilla pölynpoistojärjestelmiä, jotka vähentävät pölyaltistusta rakennustyömaalla merkittävästi.

Pienemmät työkalut joustavampaan työskentelyyn

Hilti Nuron SIW 8-22 käytössä

Työskentely ahtaissa tiloissa tai pään yläpuolella on erityisen rasittavaa. Siksi olemme tehneet Nuron-työkaluista, joita näissä sovelluksissa usein käytetään, erityisen pienikokoisia ja ergonomisia – siten ne vähentävät väsymistä ja tekevät käytöstä joustavampaa.

Hyödynnä dataa oikein – kaikki Nuron-työkalujen edut

Varmista, että projektisi ovat valmiina tulevaisuuden haasteisiin. Lue täältä, mitä muita ominaisuuksia Nuronissa on.

SID 6-22 -akkuvaihto

Yksi akkujärjestelmä: yli 100 laitteelle

Kaikkia Nuron-työkaluja voi käyttää samalla 22V:n akkujärjestelmällä niin kevyissä kuin raskaissakin töissä.

DSH 600-22 Betonschnitt

Maksimaalinen teho: enemmän tehoa ja käyttöaikaa

Nuron tarjoaa akuille pitkän käyttöajan sekä johdollisten ja polttomottorikäyttöisten laitteiden tehon myös raskaissa töissä.

BX 3-22 liitettynä Connect-sovellukseen

Datan hyödyntäminen: korkeampi tuottavuus

Datapohjaiset palvelut auttavat akkujen hallinnassa ja helpottavat laitekannan suunnittelua ja hallinnointia.

TE 4-22 Akkuwechsel

Yleiskuva Nuron-työkaluista

Katso tästä yleiskuva Nuron-työkaluista ja Hiltin uuden akkujärjestelmän ominaisuuksista.

Nuron yhdellä silmäyksellä

Löydä Nuronin edut omalle työmaallesi

Tällaisia uudistuksia Nuron tuo rakennusalalle


Nuron-akkujärjestelmä on suunniteltu niin, että se täyttää erilaisten käyttöalueiden vaatimukset aina kipsilevyrakentamisesta teollisuuslaitteiden asennukseen. Lue täältä, miten voit käyttää Nuronia optimaalisesti omalla toimialallasi.

Purkutyöt TE 2000-22:n avulla

Talonrakennus

Nuron mahdollistaa raskaammankin käytön ilman bensiiniä tai johtoja. Uusi akun ja työkalun liitäntä tarjoaa johdollisen työkalun tehon.

Hydraulinen putkipuristin NPR 32 XL-22 ja Hilti Nuron -akku B22-55

LVI-asennukset

Maksimaalinen teho optimoidulla painolla: parannetut Nuron-työkalut helpottavat työskentelyä pään yläpuolella ja kaikenlaisissa asennuksissa. Dataan perustuvien analyysien avulla tiedät aina, mitkä työkalut ovat käytössä.

Akkutoiminen Nuron-kulmaleikkuri metallin leikkaamisessa

Teräs- ja metallirakentaminen

Jopa kaksinkertainen teho verrattuna nykyisiin akkutyökaluihin ja parannettu ergonomia: Nuron-työkalut sopivat parhaalla tavalla teräs- ja metallitöihin.

Kipsilevykisko kiinnitetään kattoon Hilti Nuron BX 3-22:lla

Sisäviimeistely

Olipa kyse sitten hiomisesta, katkaisusta, sahaamisesta tai pään yläpuolella tehtävistä töistä: vankat akut ja ergonomisesti parannetut Nuron-työkalut suojaavat työntekijöitäsi ja parantavat työskentelymukavuutta.

Henkilö käyttää Hilti Nuron SF 4-22 -työkalua poraamiseen

Sähköasennukset

Yhden järjestelmän ansiosta voit käyttää monia päivittäin tarvitsemiasi työkaluja saman akkujärjestelmän avulla. Näin voit vähentää lataukseen kuluvaa aikaa ja parantaa tuottavuutta ja joustavuutta työmaalla.

Hilti Nuron SIW 6-22 iskevä akkumutteriväännin käytössä

Energia ja teollisuus

Teräksen, betonin ja tiilirakenteen helppo työstö: Nuronin avulla energia- ja teollisuusalan työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti tehosta tinkimättä.

Vaihtaminen Nuroniin

Lue täältä, miten voit ottaa Nuronin käyttöön helposti ja nopeasti – tai ota meihin suoraan yhteyttä ja pyydä henkilökohtaista tarjousta ja neuvontaa.

Jaa