WORKER CUTTING METEL

NURONIN TEHOKKUUS

Uudella 22 V:n Nuron-akkujärjestelmällä voi käyttää yli 100 työkalua niin kevyissä kuin raskaissakin sovelluksissa. Nuron-akut ja -työkalut on suunniteltu selviämään hankalimmistakin tehtävistä ilman johtoja. Kun kevyissä, keskiraskaissa ja vaativissa sovelluksissa on tähän mennessä käytetty useimmiten erilaisia virtalähteitä ja -järjestelmiä, Nuron tarjoaa nyt maksimaalisen akkutehon yhdellä ainoalla akkujärjestelmällä.

Näin hyödyt laitekalustosi pienemmästä monimutkaisuudesta ja paremmasta joustavuudesta.

Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuroniin liittyen.

Enemmän tehoa projekteihin

2x enemmän

tehoa
kuin nykyisissä 22 V:n Hilti-akuissa

60% enemmän

tehoa
monissa uusissa Nuron-työkaluissamme

0 vaivalloista

hetkeä
valitessa akkujärjestelmää tai virtalähdettä

Ota kaikki hyöty irti työkaluistasi

Yksi henkilö työskentelee pään yläpuolella Hilti Nuron SID 6-22 -akkuiskuvääntimellä ja B22-55 Nuron -akulla.

EI JOHTOJA , EI RAJOJA

Nuronilla voit tehdä töitä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mahdollisia johdottomilla työkaluilla. Siitä pitää huolen täysin uudelleen suunniteltu akkuliitäntä, joka välittää energian optimaalisesti työkaluun. Nuron-akuilla saat aina eniten irti työtehtävistäsi. Tiimisi puolestaan saavat lisää joustavuutta ja vapautta: Nuronin ansiosta ne eivät enää tarvitse paljon erilaisia virtalähteitä, kuten bensiiniä, johtoja, 18, 20, 36 voltin akkuja tai vieläkin suurempia. Kaikki tämä tuloksesta tinkimättä.

Kuvassa näkyy raudoitusläpivientieristimien sovelluskuva Hilti Nuron TE 60-22 -akkuporavasaralla.

Ei johtoja, ei kompromisseJA

Nuronin avulla saavutat tehon, joka on jopa kaksi kertaa korkeampi kuin vastaavilla 18 V:n ja 20 V:n järjestelmillä. Erittäin vaativissa töissä, kuten betonin leikkaamisessa tai piikkauksessa, Nuron-akut voidaan yhdistää pareittain yhteen työkaluun. Myös kevyissä ja keskiraskaissa sovelluksissa järjestelmän tehokkuus helpottaa töiden etenemistä.

Suunniteltu vaativimpiinkin töihin

Nuronin 22 voltin jännitteellä tehokkaatkin Nuron-työkalut, kuten piikkarit, leikkurit ja kulmahiomakoneet, toimivat täydellä teholla suuren akkukapasiteetin ansiosta.

Helppoa betonin leikkaamista

Työntekijä leikkaa betonia akkukäyttöisellä Hilti Nuron -akkuleikkurilla DSH 600-22.

Nuron akkukäyttöinen leikkuri DSH 600-22 pystyy leikkaamaan yhtä paljon betonia kahdella Nuron-akulla kuin yhdellä polttoainesäiliön täytöllä on aiemmin ollut mahdollista.

Toimii pidempään yhdellä latauksella

Hilti Nuron -akkuporavasara TE 60-22 käytössä

Nuron-akut ja uusi SDS Max TE 60-22 -porakoneen harjaton moottori tuottavat jopa kolme kertaa pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella.

Siistiä työskentelyä

Hilti Nuron SC 30 WR-22 -pyörösaha puun sahaamiseen

SC 30 WR-22 -pyörösaha saavuttaa Nuron-tekniikalla jopa kolme kertaa suuremman nopeuden ja jopa kaksi kertaa pidemmän käyttöajan kuin aiemmat mallit.

Kompakti rakenne, korkea suorituskyky

Hilti Nuron SID 6-22

SID 6-22 -työkalun suuret kiertoluvut ja suuri vääntömomentti nopeuttavat poraamista ja ruuvaamista. Kompakti ja kevyt rakenne ehkäisee väsymistä.

Tutustu Hilti Nuron -työkaluihin

Tällä hetkellä on saatavilla jo yli 70 Nuron-työkalua, ja lisää on tulossa.

TE 2000-22

TE 2000-22 akkukäyttöinen piikkausvasara

Tehokas akkukäyttöinen piikkausvasara TE 2000-22 vakuuttaa johtokoneen suorituskyvyllä. Työkalun kevyt paino ja vähäinen tärinä antavat käyttäjälle suurimman mahdollisen tehokkuuden ja parhaan mahdollisen käyttäjän suojauksen.

Tuotteeseen
DSH 600-22

DSH 600-22 akkukäyttöinen leikkuri

Valmiina haasteisiin: Tehokkaiden Nuron-akkujen ja optimoitujen terien avulla voit leikata kahdella Nuron-akulla yhtä paljon betonia kuin yhdellä polttoainesäiliön täytöllä.

Tuotteeseen
TE 60-22

TE 60-22 akkutoiminen poravasara

Tehokas akkuporavasara on tarkoitettu poraamiseen ja piikkaamiseen, ja sen teho voittaa johtokoneen tehon. Näin saat 22 voltin järjestelmään yhteensopivilla työkaluilla parhaan tuottavuuden ja turvallisuustoiminnot, kuten aktiivinen väännönrajoitin (ATC) ja aktiivinen tärinänvaimennus (AVR).

Tuotteeseen
SC 30 WR-22

SC 30 WR-22 akkukäyttöinen pyörösaha

Uusi akkukäyttöinen pyörösaha SC 30 WR-22 lisää tuottavuutta työmaalla 70 mm:n leikkuusyvyydellä ja mahdollistaa 60 % enemmän työskentelyä yhdellä latauksella.

Tuotteeseen

Datan hyödyntämisestä työturvallisuuteen – nämä edut Nuron tarjoaa

Maksimaalinen teho ei ole kaikki kaikessa: Nuron auttaa sinua valmistelemaan työmaasi tulevaisuuden haasteisiin. Lue täältä, mitä muita ominaisuuksia Nuronissa on.

Hiltin Nuron-akun vaihtaminen Hilti SID 6-22 -työkalussa

Yksi akkujärjestelmä: yli 70 laitteelle

Kaikkia Nuron-työkaluja voi käyttää samalla 22V:n akkujärjestelmällä niin kevyissä kuin raskaissakin töissä.

Lisätietoja yhteensopivasta akusta
BX 3-22 liitettynä Connect-sovellukseen

Datan hyödyntäminen: korkeampi tuottavuus

Datapohjaiset palvelut auttavat akkujen hallinnassa ja helpottavat laitekannan suunnittelua ja hallinnointia.

Lisätietoja datan hyödyntämisestä
Henkilö työskentelee Hilti Nuron TE 4-22 -akkuporavasaralla pään yläpuolella.

Työturvallisuus: suojaa tiimisi

Nuronin myötä olemme kehittäneet innovatiivisia ratkaisuja, jotka takaavat käyttäjille parhaan mahdollisen turvallisuuden.

Lisätietoja Nuronin työturvallisuudesta
Kaksi kättä pitelee Hilti Nuron TE 4-22 -työkalua

Yleiskuva Nuron-työkaluista

Tutustu Nuron-työkaluihin ja Hiltin uuden akkujärjestelmän ominaisuukssiin.

Nuron yhdellä silmäyksellä

Löydä Nuronin edut omalle työmaallesi

Tällaisia uudistuksia Nuron tuo rakennusalalle


Nuron-akkujärjestelmä on suunniteltu niin, että se täyttää erilaisten työkohteiden vaatimukset aina kipsilevyrakentamisesta teollisuuslaitteiden asennukseen. Lue täältä, miten voit käyttää Nuronia optimaalisesti omalla toimialallasi.

Purkutyöt TE 2000-22:n avulla

Talonrakennus

Nuron mahdollistaa raskaammankin käytön ilman bensiiniä tai johtoja. Uusi akun ja työkalun liitäntä tarjoaa johdollisen työkalun tehon.

Hydraulinen putkipuristin NPR 32 XL-22 ja Hilti Nuron -akku B22-55

LVI-asennukset

Maksimaalinen teho optimoidulla painolla: parannetut Nuron-työkalut helpottavat työskentelyä pään yläpuolella ja kaikenlaisissa asennuksissa. Dataan perustuvien analyysien avulla tiedät aina, mitkä työkalut ovat käytössä.

Akkutoiminen Nuron-kulmaleikkuri metallin leikkaamisessa

Teräs- ja metallirakentaminen

Jopa kaksinkertainen teho verrattuna nykyisiin akkutyökaluihin ja parannettu ergonomia: Nuron-työkalut sopivat parhaalla tavalla teräs- ja metallitöihin.

Kipsilevykisko kiinnitetään kattoon Hilti Nuron BX 3-22:lla

Sisäviimeistely

Olipa kyse sitten hiomisesta, katkaisusta, sahaamisesta tai pään yläpuolella tehtävistä töistä: vankat akut ja ergonomisesti parannetut Nuron-työkalut suojaavat työntekijöitäsi ja parantavat työskentelymukavuutta.

Henkilö käyttää Hilti Nuron SF 4-22 -työkalua poraamiseen

Sähkötekniikka

Yhden järjestelmän ansiosta voit käyttää monia päivittäin tarvitsemiasi työkaluja saman akkujärjestelmän avulla. Näin voit vähentää lataukseen kuluvaa aikaa ja parantaa tuottavuutta ja joustavuutta työmaalla.

Hilti Nuron SIW 6-22 iskevä akkumutteriväännin käytössä

Energia ja teollisuus

Teräksen, betonin ja tiilirakenteen helppo työstö: Nuronin avulla energia- ja teollisuusalan työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti tehosta tinkimättä.

Vaihtaminen Nuroniin

Lue täältä, miten voit ottaa Nuronin käyttöön helposti ja nopeasti – tai ota meihin suoraan yhteyttä ja pyydä henkilökohtaista tarjousta ja neuvontaa.

Jaa