- Etusivu
- Palvelut ja oppaat
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Hilti SafeSet -asennus

TEE ANKKUREIDEN ASENNUKSESTA HELPOMPAA, TURVALLISEMPAA JA NOPEAMPAA
Uuden sukupolven Hilti SafeSet -järjestelmä vähentää ankkurointiasennusten työvaiheita.
Koe ensimmäisen, täysin akkutyökaluille suunnitellun ankkureiden asennusjärjestelmän edut. Sen avulla varmistat nopeamman ja luotettavamman ankkureiden asennuksen kerta toisensa jälkeen.
Enää sinun ei tarvitse arvailla oikeaa massamäärää sillä HDE 500 Smart -puristin ilmoittaa massan oikean syöttömäärän ja ilmoittaa, milloin patruuna pitää vaihtaa.
Sanalla sanoen, SafeSet on nopeampi, helpompi ja turvallisempi järjestelmä ankkureiden kiinnitykseen.
Miksi valita Hilti SafeSet?

Säästä aikaa
Perinteinen kemiallisen ankkurin asennus kostuu kuudesta manuaalisesta työvaiheesta, kun taas SafeSet-järjestelmä nopeuttaa prosessia puhdistamalla reiät heti porauksen yhteydessä. SafeSetin avulla asennusaikasi lyhenee vähintään 36 minuuttia tunnissa – jopa 60 prosentilla.

Parempi suorituskyky
Ankkurointireikien puutteellinen puhdistaminen vähentää ankkurointikapasiteettia jopa 70%. Ankkurointireikään jäävä pöly toimii laakerina ankkurointielementin ja perusmateriaalin välissä, jonka lisäksi asennuksessa muodostuva pöly on selkeä terveyshaitta. SafeSet- järjestelmää käytettäessä reiän porauksen yhteydessä pöly kulkeutuu imuriin eikä reikää tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä säästää merkittävästi aika, parantaa laatua ja työskentelyolosuhteita.

Säästä rahaa
Hiltin uusi HDE 500 Smart -akkupuristin tuo tarkkuutta ankkurointimassan annosteluun. Uusien toimintojen ansiosta ankkuroinnista tulee helpompaa, laadukkaampaa ja ankkurointimassan hukkaa voidaan vähentää jopa 20%.

Kaikissa sääolosuhteissa
Aikaisemmin hyvin vaativissa kosteissa olosuhteissa oli tarpeen käyttää erilaisia pienennyskertoimia ankkuroinnin kapasiteetissa. Hilti SafeSet- järjestelmää on suunniteltu toimivaksi kaikenlaisissa työmaaolosuhteissa mikä eliminoi tarpeen tehdä uudelleensuunnittelua vaativissa käyttöolosuhteissa.
Hilti SafeSet vrt. perinteinen järjestelmä

Safeset -järjestelmä
SafeSet vähentää asennusaikaa ja vähentää käyttäjän altistumista betonipölylle
Työvaiheet
- Reikien poraus käyttämällä Hilti onteloporanterää ja pölynimuria eli porareikien puhdistus tapahtuu automaattisesti porausvaiheessa eikä erillistä puhdistamista tarvita
- Ankkurointimassan valmistelussa on erityisen tärkeää tyhjien massapuristusten tekeminen, jotta varmistetaan, että massa on varmasti sekoittunut
- Ankkurointimassan asentaminen porereikään
- Ankkurointielementin asentaminen porareikään
Mitä tarvitset?
Perinteinen menetelmä
Perinteistä asennusmenetelmää soveluu käytettäväksi kaikien Hiltin kemiallisten ankkureiden porareikien puhdistamiseen. Perinteinen menetelmä edellyttää kuitenkin monia työvaiheita ( puhallus, harjaus, puhallus), mitkä eivät ole enään tarpeen käytettäessa Hilti SafeSet -menetelmää.
Työvaiheet
- Poraa reikä
- 2x puhallus
- 2x harjaus
- 2x puhallus
- Ankkurointimassan valmistelussa on erityisen tärkeää tyhjien massapuristusten tekeminen, jotta varmistetaan, että massa on varmasti sekoittunut
- Ankkurointimassan asentaminen porereikään
- Ankkurointielementin asentaminen porareikään
Mitä tarvitset?
- Poranterä
- Puhdistusharja (koko määräytyy porareiän koon mukaan)
- Paineilmakompressori min. paine 6 bar.
- Hiltin HDM-massapuristin
Osta Hilti SafeSet-tuotteita

HIT-HY 200-R V3
Hybridiankkurimassa harjateräsliitoksiin ja raskaaseen ankkurointiin.
Osta HIT-HY 200-R V3
HIT-RE 500 V4
Huippuluokan hyväksytty kemiallinen epoksipohjainen ankkurointimassa harjateräsliitoksiin ja raskaille kuormituksille.
Osta HIT-RE 500 V4
HDE 500-22 Akkupuristin
Akkupuristin hybridi/epoksiankkurimassan annosteluun. Sisältää älykkäitä ominaisuuksia, jotka auttavat lisäämään työskentelynopeutta, turvallisuutta ja estämään hukkaa (Nuron-akkujärjestelmä)
Osta HDE 500-22