- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Liiketoimintanne tukena
- Blogit ja artikkelit
- Tuottavuus
- Miksi kannattaa käyttää akkutyökaluja

Lukuaika 10 min., 2/2025
TUTUSTU NURONIIN
Parhaiden akkutyökalujen kehittäminen edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä ja uusia teknologisia ratkaisuja työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi.
Hilti Nuron-akkutyökaluilla voit hoitaa nekin työt, joihin aikaisemmin tarvitsit johdollista tai polttomoottorikäyttöistä työkalua. Olitpa sitten piikkaamassa, leikkaamassa, poraamassa tai kiinnittämässä, Hiltin akkukäyttöiset työkalut kattavat laajasti erilaisia sovelluksia ja toimivat samalla 22 V:n akkualustalla.
Tämä tarkoittaa, että voit siirtyä raskaissa sovelluksissa, kuten betonin porauksessa tai piikkauksessa, käyttämistäsi työkaluista kevyempiin sovelluksiin helposti vain vaihtamalla akun toiseen työkalurunkoon. Ajansäästön lisäksi voit nauttia paremmasta käytettävyydestä ja näin lisätä työmaasi tuottavuutta.
Miksi valita Nuron?
Maksimaalista tehoa ja vakioakku
Nuron tuottaa jopa kaksinkertaisen tehon verrattuna vastaaviin 18 V:n ja 20 V:n akkujärjestelmiin uudistetun 22 V:n akun ja työkalun välisen rajapinnan ansiosta. Itse asiassa järjestelmä on niin tehokas, että saat 22 V:n akuilla saman tehon kuin johdollisessa, polttomoottoritoimisessa tai 36 V:n akussa, mutta samalla nautit työkalun kevyemmästä painosta, tasapainosta ja ergonomiasta.
Sen lisäksi, että 22 V:n akkujärjestelmämme tarjoaa suuremman tehon, se lisää työskentelyn tehokkuutta tarjoamalla entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella, minkä lisäksi kaikki Nuron-sarjan työkalut toimivat samalla 22 V:n akkujärjestelmällä.
Tämä tarkoittaa, että akkuja voidaan vaihtaa eri työkalujen välillä, minkä lisäksi myös laitekannan hallinnointi ja ylläpito helpottuvat välittömästi. Yksi yhteinen alusta kaikille työkaluille vähentää turhautumista, riskejä ja kustannuksia koko organisaatiossa - tuottavuuden parantumista unohtamatta.
Turvallisuus ja käyttömukavuus
Turvallisuus työmaalla on ensiarvoisen tärkeää sähkötyökaluja käytettäessä. Vaarallisissa ympäristöissä ei ole minkäänlaista sijaa kompromisseille. Nuron-akkutyökalut tarjoavatkin ainutlaatuisia turvallisuusominaisuuksia, jotka ovat teknisen kehityksen tulosta.
Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) minimoi työntekijöiden altistumisen käsiin kohdistuvalle tärinälle vähentäen vaurioriskiä. Turvallisuutta lisäävät myös aktiivinen väännönrajoitin (ATC), joka vähentää takapotkua, jos työkalu on jumittunut, sekä SensTech-tekniikka, joka sammuttaa työkalun kokonaan, jos käyttäjä irrottaa otteen työkalusta.
Kaikki Nuron-sarjan työkalut on varustettu työkalukiinnikkeillä, jotka on testattu korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti putoamisen varalta. Lopuksi Nuron-sarja on varustettu pölynpoisto (DRS) -tekniikalla, joka mahdollistaa lähes pölyttömän leikkaamisen, porauksen ja piikkaamisen ja vähentää näin altistumista rakennuspölylle.
Dataan perustuvaa tehokkuutta
Nuron-työkalujen käyttäjänä hyödyt myös työkalujen tuottamasta datasta, jonka järjestelmä tuottaa käyttöösi automaattisesti ilman ylimääräisiä hallinnollisia tehtäviä. Hilti Työkalupalvelu ja Hilti ON!Track-kalustonhallintapalvelu on suunniteltu toimimaan saumattomasti Nuron-työkalujen kanssa. Ne auttavat kalustosi digitalisoinnissa maksimaalisen läpinäkyvyyden ja hallinnan saavuttamiseksi.
Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta, ja voit aina löytää kateissa olevat työkalut ja tunnistaa käyttämättömät työkalut varmistaaksesi, että kalustosi on mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Dataan perustuvat palvelumme ilmoittavat myös ennakoivasti työkalun huoltotarpeesta, mikä auttaa ennakoimaan toimintaa ja vähentää työn keskeytyksiä
UUSIMMAT LISÄYKSET NURON-TUOTEPERHEESEEN

SC 6WP-22 Akkutoiminen upotussaha
Tarkka upotussaha tehokkaalla pölyn talteenotolla, siistiin, hallittuun ja suoraan puun leikkaukseen 53 mm syvyyteen saakka ohjauskiskon kanssa.
Katso tuote
TE 50-22 Akkuporavasara
Ultimate-tason akkutoiminen iskuporavasara: kevyempi paino, suurempi teho ja pienempi tärinätaso betonin poraamiseen ja piikkaukseen.
Katso tuote
DGH 130-22 Akkutoiminen betonihiomakone
Akkutoiminen betonihiomakone hiiliharjattomalla moottorilla betonisaumojen ja pintojen hiomiseen.
Katso tuote
SBT 6-22 Akkuporakone
Teräksen poraus- ja ruuvaustyökalu tarkkojen reikien esiporaukseen ja S-BT-kierretappien asentamiseen
Katso tuote
STR 4-22 Akkutoiminen kierretankoleikkuri
Akkutoiminen kompakti kierretankoleikkuri kierretankojen leikkaamiseen jopa 10 mm:n halkaisijaan asti.
Katso tuote
SID 8-22 7/16“ Akkuiskuväännin
Ultimate-tason iskevä akkuiskuväännin suuren halkaisijan poraukseen ja kiinnitykseen.
Katso tuote
Lue lisää Nuronista
Nuron-järjestelmän dataan perustuvat palvelut kertovat sinulle työkalujesi tilasta, ja voit käyttää dataan perustuvia tietoja päättääksesi, mitä työkaluja ja laitteita todella tarvitset. Dataan perustuvat tiedot ovat rakentamisen tehokkuuden kasvun mahdollistaja, ja Nuron auttaa sinua valjastamaan ja hyödyntämään tätä voimaa.
Hiltin Nuron-akkujärjestelmä tarjoaa yhden alustan, joka korvaa johdolliset ja polttomoottorikäyttöiset työkalusi. Tuottavuutesi lisääntyy ja voit työskennellä turvallisemmin, joustavammin ja tehokkaammin.