ON!Track Tag
AI L3
Alkuperäiset ohjeet
Turvallisuus
Yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Yleiset turvallisuusohjeet
- Tyyppikilpiä tai muita tarroja ja kilpiä ei saa peittää.
- Kotelon aukkoja ei saa peittää.
- Kytkimien, näyttöjen ja varoitusvalojen toiminta ei saa estyä.
- Liiman sekä puhdistusaineen soveltuvuus kiinnityspinnalle on tarkastettava ennen tunnisteen kiinnittämistä, jotta värien irtoamiselta ja kemiallisilta reaktioilta vältytään.
- Älä jätä lasten ulottuville.
- Tunnisteen kiinni pysymisen varmistamiseksi suositetaan lisäksi primer-pohjustusaineen käyttöä.
- Jos lisäksi käytät jonkin muun valmistajan/myyjän tuotteita, kuten puhdistusaineita tai kiinnityksen pohjustusaineita (primeria), noudata niiden mukana toimitettuja ohjeita.
- Varastointikestävyys 2 vuotta valmistuspäivämäärästä (ks. pakkaus).
Kuvaus
Tarkoituksenmukainen käyttö
ON!Track Tags -tunnisteet on tarkoitettu käyttöaineiden merkitsemiseen yksiselitteisellä tunnistenumerolla Hilti n käyttöaineiden hallintajärjestelmää ON!Track varten.Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Käyttö- ja varastointilämpötila |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Kiinnityspinnan lämpötila kiinnitettäessä |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Käyttöohjeita
Aukot numerojärjestyksessä

Ei saa taittaa

Kaarevat pinnat

Älä kosketa liimauspintaa

ON!Track Tag -tunnisteen kiinnityskohdat

Varmista, ettei ON!Track Tag -tunniste taitu reunan yli.
Kiinnitys
Kiinnityspinnan puhdistus

Suositamme soveltuvan puhdistusaineen ja nukkaamattoman puhdistusliinan käyttöä.
Kuivaa kiinnityspinta huolellisesti, jotta kiinni pysyminen on paras mahdollinen.
Kiinni painaminen

ON!Track Tag -tunnisteen kiinnittämisen jälkeen odota minuutti, ennen kuin käytät kyseistä käyttöainetta.
Valmistajan myöntämä takuu
- Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.