Diamond coring, diamond drilling, core bit, x-change module, x-cm

TIMANTTIPORAKRUUNUT BETONIIN JA MUURATTUUN MATERIAALIIN

Porausinnovaatio parhaimmillaan

Meillä Hiltillä innovaatio ei ole muotisana, vaan se on kaiken toimintamme ytimessä.

Panostamalla voimakkaasti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon olemme vakiinnuttaneet asemamme timanttiporakruunujen innovaatiojohtajana yli 30 vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että uusi porakruunuvalikoimamme on kestävin, laajin ja korkealaatuisin, minkä olemme koskaan tehneet.

Työkalusta, pohjamateriaalista tai sovelluksesta riippumatta Hiltin porakruunuvalikoimasta löydät tuotteen, jonka avulla työ hoituu tehokkaasti.

Uuden timanttiporakruunun rakenne:

Core

Uudet Equidist-segmenttitekniikalla varustetut porakruunumme tarjoavat erittäin suuren porausnopeuden ja ylivertaisen suorituskyvyn vaativissa pohjamateriaaleissa, esim. karkeassa, erittäin raudoitetussa betonissa.

Equidist-porakruunuilla saat aina työn tehtyä kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa.

MIKSI EQUIDIST ON NIIN PALJON PAREMPI?

Korkealaatuiset timanttimme on tarkoin asemoitu erittäin suuriin porausnopeuksiin ja yleiskäyttöön betonissa ja muuratussa rakenteessa.
 

Segmentin uusi muoto optimoi timanttien määrän tuottaen ainutkertaisen suorituskyvyn jopa erittäin kovassa betonissa.

Laserhitsatut ja esiteroitetut segmentit tarjoavat parhaan kestävyyden sekä tasaisen ja tarkan reiän aloituksen.

Nosta tuottavuutesi uudelle tasolle

Hilti timanttiporakruunu X-Change -vaihtomoduulilla
1 / 4
Vaihda kärki itse

Vaihda betoni- ja muurausmoduulien välillä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi sovelluksesta riippumatta. Kun moduuli on kulunut, vaihda se vain uuteen.

Hilti timanttiporakruunu X-Change -vaihtomoduulilla
2 / 4
Poista juuttunut porakruunu helposti

Kun porakruunu on juuttunut betoniin, kierrä runko irti X-Change-moduulista ja vedä se ulos reiästä.

Hiltin timanttiporakruunu ja juuttuneen sydämen helppo poistaminen.
3 / 4
Sydämen helppo poisto

Liu’uta juuttunut poraussydän helposti ulos poistamalla X-Change -vaihtomoduuli.

Hiltin X-Change -vaihtomoduulilaukku
4 / 4
Kevyempi ja vähemmän tilaa vievä

Hankkiudu nyt eroon painavasta ja tilaa vievästä porakruunuvarastostasi ja paranna liikkuvuutta työmaallasi korvaamalla porakruunut yhdellä rungolla ja muutamalla X-Change -vaihtomoduulilla.

3/ Liitospää

Nopein ja helpoin tapa yhdistää ja irrottaa porakruunut työkalusta yhdellä napsautuksella - et tarvitse enää kiintoavainta avuksi! 

Selkeä porakruunuvalikoima

Olemme merkinneet uudet porakruunumme värikoodeilla, jolloin oikean porakruunun valinta haluttuun sovellukseen on todella helppoa. Tarkista vain porakruunun kärjessä olevasta värillisestä pisteestä, että kyseessä on sovellukseen sopiva porakruunu. Oranssi muuraukseen, harmaa betoniin ja vihreä karkeaan betoniin.

Jos haluat käyttää perinteisiä porakruunuja, voit silti hyödyntää Equidist-teknologiaa valitsemalla mustan linjan porakruunut, joita on myös saatavana kaikille pohjamateriaaleille. 


Sopiva työkalu työhön kuin työhön

Tutustu laajaan timanttiporaustyökalujen valikoimaamme sekä kevyisiin että vaativiin sovelluksiin.

Lue lisää

Jatkuva vedensyöttö ja puhdas työalue porauksen aikana

Täydennä sarjaasi uudella, mullistavalla DD WMS-100 -vedenkierrätysjärjestelmällä.

Lue lisää

Hilti Innovaatiolehti

Tutustu viimeisimpiin innovaatioihimme

Lue lisää

Jaa