DD-WMS 100 Vedenhallintajärjestelmä
Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä
- Täyttötilavuus: 14 L
- Toimitetun vesisäiliön täyttötilavuus: 100 L
- Virtausnopeus: 2 l/min
Asiakkaat hakivat myös seuraavia vedenkierrätin, vedenkierrätin, kierrätysyksikkö, vesi-imuri or vesipumppu.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 551,23 EUR
Tekniset tiedot
Täyttötilavuus
14 L
Toimitetun vesisäiliön täyttötilavuus
100 L
Virtausnopeus
2 l/min
Letkun pituus
5000 mm
Paino
22.5 kg
Mitat (PxLxK)
520 x 380 x 650 mm
IP-suojausluokka
IP X5 (EN 60529)
A-painotettu äänenpainetaso
76 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pitää työmaat puhtaina – kerää lietteen Hiltin vedenkeräysjärjestelmään
- Tarjoaa jopa yhden vuorokauden vedensyötön märkään timanttiporaukseen
- Lähes huoltovapaa
- Helppo hävittää – liete kerätään kokonaan suodatuspussiin
- Yksi suodatuspussi kierrättää jäteveden jopa 7 kertaa; vastaa jopa 100 litraa vettä
Sovellukset
- Sopii kaikkiin märkiin timanttiporauksiin
- Toimii kaikkien Hilti-timanttiporauslaitteiden kanssa
- Kolme toimintatilaa – kierrätys, imurointi ja vedensyöttö
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.