CP 674 V -palokatkon suoja (tuuletettu)
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r13130680
Esimuotoiltu, laajeneva palokatkon suoja tuuletetuille julkisivuille
- Hyväksynnät: BS, BS 476-20, UL
- Pituus: 1000 mm
- Sovellus: Tuuletettu julkisivu
Jaa
Ominaisuudet
- Nopeampi ja helpompi asennus – tiivistysmassa toimitetaan työmaalle valmiina kiinnitettäväksi mukana toimitettujen ruostumattomien teräskonsolien avulla
- Varmennettu palonkestävyys – testattu ASFP:n (Association for Specialist Fire Protection) TGD 19:n mukaisesti
- Laaja valikoima – katkot ja konsolit saatavilla yleisimpiä onteloleveyksiä varten
- Suunnittelutukea saatavilla – kysy paikallisilta Hiltin ulkoverhousasiantuntijoilta neuvoa monimutkaisten passiivisten palontorjuntajärjestelmien osalta
Sovellukset
- Rakennuksen vaipan onteloiden tiivistys, jotta palon leviäminen julkisivun kautta voidaan estää paremmin
- Palokatkot ja tuuletetut julkisivujärjestelmät, enintään 25 mm raot
- Antaa jopa 60 minuutin palosuojan ja 30 minuutin eristyksen standardin TGD19 mukaisesti
- Antaa jopa 90 minuutin palosuojan ja 60 minuutin eristyksen standardin BS476-20 mukaisesti