MIC-C-UH Liitin
Uusi tuoteArtikkeli #r7629435
Liitin MI-palkkien kiinnittämiseksi betoniin
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet
- Pitkät reiät – helpottavat tarkkaa kohdistusta
- Sopivat käytettäväksi mekaanisten tai kemiallisten ankkurien kanssa kuormituksesta ja pohjamateriaalista riippuen
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Ei hitsausta tai ajan hukkaa
- Kaikki osat voidaan käyttää uudelleen
Sovellukset
- MI-palkkien asennus seinien väliin
- Kiinnitykset betoniseiniin, sisäkattoihin ja lattioihin
- Erittäin suurta kuormituskapasiteettia edellyttäviin asennuksiin
- Kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsvarusteiden kannatukseen
- Suuri leikkauskuormitus muissa kuin konsolirakenteissa