Nuron
PR 40-22 yhteen suuntaan kallistuva pyörivä tasolaser
Tasolaser PR 40-22 #2399578
Tukeva, ulkokäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser automaattisilla toiminnoilla pitkän etäisyyden vaaitukseen, kohdistamiseen, kallistukseen ja kulmien asetteluun (Nuron-akkualusta)
- Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 30 m
- Laserin luokka: < 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: ±5(± 8.7%) °
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Kauko-ohjain / laservastaanotin PRA 400, 2x Patteri AA (2) alkaline, 1x Laservastaanottimen kiinnike PRA 83, 3x Clip PR 40-22 painettu, 1x Työkalulaukku PR 4x-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 496,47 EUR
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±1.5 mm arvossa 30 m
Laserin luokka
< 4,85 mW, 620-690 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
±5(± 8.7%) °
Pyörintänopeus
300, 600, 1000 r/min
IP-suojausluokka
IP 66 (EN 60529) - ei koske paristokoteloa
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Maksimikäyttöaika
35 h
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo käyttää – helppo käyttää yksin yhden käyttöpainikkeen ansiosta, jolla voit asettaa automaattiset toiminnot 300 m alueella (halkaisija)
- 2-in-1-laserkaukosäädin/-vastaanotin – yleiskäyttöinen PRA 400 havaitsee tasolasersäteet jopa 800 metrin etäisyydeltä, näyttää digitaaliset poikkeama-arvot ja ohjaa tasolaserin automaattisia toimintoja auttaen asettelujen viimeistelyssä
- Nopeampi työnkulku – automaattinen pystysuora kohdistus, digitaalinen kallistuksen syöttö ja kaltevuusmittausominaisuudet helpottavat ja nopeuttavat asettelusovellusten käyttöä
- Sään ja iskunkestävä – uusi alumiininen ydin, sisävaimentimet, iskunvaimentavat päät/kahvat ja IP66-luokitus varmistavat laserin tarkkuuden vaativissa työmaaolosuhteissa
- Älykkäämmät ominaisuudet Nuronin myötä – älykäs kaluston seuranta, akun käyttöiän ilmaisin ja yksi akkualusta auttavat pitämään työkaluvalikoiman selkeänä ja kustannustehokkaana
Sovellukset
- Vaakasuora vaaitus – muottityöt, betonivalut, kaivuut, korkojen siirot ym.
- Pystysuuntainen kohdistus – rakennuslinjojen siirto, pylväiden kohdistaminen, julkisivut, pystysuorat muottityöt ym.
- Kaltevuus rampeille, parkkipaikoille ja putkille
- Kohtisuoruusmittaukset muottitöihin
Palvelut

Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.









