Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

PR 40G-22 yhteen suuntaan kallistuva vihreä tasolaser

Tukeva, sisäkäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser erittäin näkyvällä vihreällä säteellä ja automaattisilla toiminnoilla vaaitukseen, kohdistukseen, kallistukseen ja kulmien asetteluun (Nuron-alusta)

  • Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 30 m
  • Laserin luokka: < 4,85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: ±5(±8.7%) °

Tekniset tiedot

Tarkkuus
±1.5 mm arvossa 30 m
Laserin luokka
< 4,85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
±5(±8.7%) °
Kallistusasetus, X-akseli - alue
-15 - 8.6 %
Pyörintänopeus
300, 600, 1000 r/min
IP-suojausluokka
IP 66 (EN 60529) - ei koske paristokoteloa
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Maksimikäyttöaika
35 h

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo käyttää – helppo käyttää yksin yhden käyttöpainikkeen ansiosta, jolla voit asettaa automaattiset toiminnot 300 m sisällä (halkaisija)
  • 2-in-1-laserkaukosäädin/-vastaanotin – yleiskäyttöinen PRA 400 havaitsee tasolasersäteet jopa 300 metrin etäisyydeltä, näyttää digitaaliset poikkeama-arvot ja ohjaa tasolaserin automaattisia toimintoja auttaen edistyneiden asettelujen viimeistelyssä
  • Nopeampi työnkulku – automaattinen pystysuora kohdistus, digitaalinen kallistussyöttö ja kaltevuusmittausominaisuudet helpottavat ja nopeuttavat asettelusovelluksen käyttöä
  • Sään- ja iskunkestävä – uusi alumiininen ydin, sisävaimentimet, iskunvaimentavat päät/kahvat ja IP66-luokitus varmistavat laserin tarkkuuden vaativissa työmaaolosuhteissa
  • Älykkäämmät ominaisuudet Nuronin myötä – älykäs kaluston seuranta, akun käyttöiän ilmaisin ja yksi akkualusta auttavat pitämään työkaluvalikoiman selkeänä ja kustannustehokkaana

Sovellukset

  • Vaakasuuntainen vaaitus – alaslasketut katot, asennuslattiat, korkojen siirto
  • Pystysuuntainen kohdistus – väliseinät, putkistot, kaapelihyllyt, kanavat jne.
  • Suorat kulmat väliseinäsovelluksiin
  • Kallistus – kaltevat sisäkatot, kaiteet, putket jne.

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta