TE 500-AVR SDS-Max piikkausvasara
Monipuolinen SDS Max (TE-Y) -piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) betonin ja muurauksen kevyeen piikkaukseen
- Työsuunta: Seinä
- Työkaluistukan tyyppi: TE-Y (SDS Max)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.3 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Piikkausvasara, Seinän piikkausvasara, Seinän purkaminen or Piikkausvasara.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 398,39 EUR
Tekniset tiedot
Työsuunta
Seinä
Työkaluistukan tyyppi
TE-Y (SDS Max)
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6.3 kg
Yksittäisen iskun energia
8.5 J
Täyden tehon iskutaajuus
3510 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
1000 cm³/min
Mitat (PxLxK)
467 x 118 x 265 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
8.2 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
96 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monipuolinen työkalu erilaisiin piikkaussovelluksiin
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
- Erinomainen kestävyys ja pitkä käyttöikä erillisten voitelukammioiden ansiosta
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
- Valinnainen DRS-B pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % pölystä
Sovellukset
- Betoni- ja tiiliseinien piikkaus
- Roilojen teko betoniin ja tiileen
- Betonin korjaus
- Aukkojen suurennukset
- Betonin tai muurauksen kevyt piikkaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat edellyttäen, että me huollamme työkalun

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.