DD 350-CA timanttipora
Timanttiporauslaite DD 350-CA BL 230V #2087381
Raskaan käytön timanttiporausjärjestelmä suuritaajuisella moottorilla ja automaattisella syöttöyksiköllä konepohjaiseen poraamiseen keskisuurella ja suurella jopa 500 mm:n (19-11/16”) halkaisijalla
- Halkaisija-alue: 52 - 500 mm
- Nimellissyöttöjännite: 230 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
7 614,19 EUR
7 614,19 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
52 - 500 mm
Nimellissyöttöjännite
230 V
Pohjamateriaali
Betoni, Raudoitettu betoni
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Nimellinen ottoteho
3600 w
Vaihteiden määrä
10
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 298 r/min; vaihde 2: 667 r/min; vaihde 4: 619 r/min; vaihde 5: 571 r/min; vaihde 6: 524 r/min; vaihde 7: 405 r/min; vaihde 8: 357 r/min; vaihde 9: 286 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
14.4 kg
Koko järjestelmän paino
35 kg
Mitat (PxLxK)
608 x 192 x 216 mm
A-painotettu äänenpainetaso
95 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
2.5 m/s²
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas suurtaajuuksinen moottori elektronisella nopeudensäädöllä optimaalista tehokkuutta varten kaikilla halkaisijoilla
- Sopii käytettäväksi automaattisen DD AF-CA -syöttöyksikön kanssa, jolloin poraus on erittäin tehokasta ja täysin automatisoitua
- Iron Boost: nopeaan suorituskyvyn tehostamiseen suuremmalla väännöllä raudoitusta poratessa
- IP 55 -luokan veden roiskesuoja, poraus voidaan suorittaa epäsuotuisissa olosuhteissa
- Käyttö optimaalisella teholla on helppoa LED-merkkivalojen ansiosta jolloin saavutat huipputehon ja porakruunun pidemmän käyttöiän
Sovellukset
- Läpivientien poraus
- Aukot ankkurien asentamiseen tai raudoituksen jälkiasennukseen
- Kulmareiät sahaukseen
- Kulkuaukot
- Timanttiporaus kaapelihyllyjen asentamiseen
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.









