DD 160 timanttipora
Kompakti ja tehokas timanttipora poraustuelta suoritettavaan betonin poraukseen 25-202 mm:n halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 25 - 202 mm
- Poraustuki: Jalustan mitat ja järjestelmän paino perustuu SFL-tuen käyttöön
- Pohjamateriaali: Betoni
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 954,05 EUR
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
25 - 202 mm
Poraustuki
Jalustan mitat ja järjestelmän paino perustuu SFL-tuen käyttöön
Pohjamateriaali
Betoni
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Vaihteiden määrä
3
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 460 r/min; vaihde 2: 760 r/min; vaihde 3: 1690 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10.3 kg
Koko järjestelmän paino
16 kg
Mitat (PxLxK)
450 x 195 x 315 mm
A-painotettu äänenpainetaso
93 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
4 m/s²
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa (ah,DD) - porakruunu A
PS/PL
Etäisyys nurkasta
53 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen käyttäjäystävällinen intuitiivisten ominaisuuksien ja säätimien ansiosta
- Vankka kolminopeuksinen vaihteisto takaa erinomaisen poraustehon betoniin kattamaan kaikki halkaisijakoot
- Tehonsäädön LED-merkkivalo – auttaa jopa kokemattomia käyttäjiä saavuttamaan ihanteellisen porausnopeuden ja parhaan porakruunun käyttöiän
- Vaihtoehtona korkealuokkainen porausjalusta monilla hyödyllisillä ominaisuuksilla tai yksinkertainen kompakti porausjalusta perusominaisuuksilla
- Hilti BI+ -pikaliitospäällä voit vaihtaa porakruunun muutamassa sekunnissa - ilman työkaluja (avaimeton järjestelmä)
Sovellukset
- Poraustuelta suoritettava märkäporaus läpivienneille putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Reikien poraus kaapelihyllyille ja ilmanvaihtokanaville
- Reikien poraus suuren halkaisijan ankkureille, harjateräksille sekä kaiteiden ja suojakaiteiden asennus
- Poraustuelta suoritettava timanttiporaus puuhun jopa 202 mm:n (8") halkaisijaan asti
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.