Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SF 4H-22 Akkuiskuporakone

Akkuporakone/-ruuvain SF 4H-22 pahvi #2253855

Pienikokoinen iskuporakone aktiivisella väännönrajoittimella jokapäiväiseen poraukseen ja ruuvaukseen, erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa (Nuron-akkualusta)

  • Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 36 Nm (joustava liitos), 62 Nm (kova liitos)
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 610 r/min; vaihde 2: 2100 r/min
  • Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
253,16 EUR

Tekniset tiedot

Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
36 Nm (joustava liitos), 62 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 610 r/min; vaihde 2: 2100 r/min
Työkaluistukan kiinnitysväli
2 - 13 mm
Vaihteiden määrä
2
Vääntöportaat
15
Mitat (PxLxK)
190 x 68 x 215 mm
Työkalun rungon paino
1.4 kg
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 1
Nimellisjännite
21.6 V
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin porauksessa (ah,D)
1.4 m/s² 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Parempi tuottavuus – kompakti ja tehokas akkuiskuporakone ahtaissa tiloissa tai pään yläpuolella työskentelyyn – myös muurauksessa – tehokkuudesta tinkimättä
  • Nopeampi poraus ja ruuvaus – tuottaa suuritehoisten Nuron-akkujen ansiosta Hilti-akkuiskuporakoneiden kaikkien aikojen korkeimman kierrosluvun ja vääntömomentin
  • Tarkoitettu kestämään – täysmetalliinen työkaluistukka, harjaton moottori ja optimoitu jäähdytys kestävät paremmin intensiivistä käyttöä vaikeissa työmaaolosuhteissa
  • Edistyneet turvaominaisuudet – aktiivinen väännönrajoitin (ATC) auttaa estämään työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja pohjassa oleva LED-työvalo tarjoaa selkeän näkymän työalueelle
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Iskuporaus tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin (halkaisija enintään 8 mm)
  • Puun (halkaisija enintään 25 mm) ja teräksen (halkaisija enintään 8 mm) poraus
  • Reikien sahaus puuhun (halkaisija enintään 82 mm)
  • Puun poraus pora- ja lattapuuterillä (halkaisija enintään 25 mm)
  • Ruuvien ruuvaus teräkseen (halkaisija enintään 4,8 mm)

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta