AG 230-24D Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 230-24D 230V pahvi #2148408
2400 W kulmahiomakone turvakatkaisimella, käännettävällä takakahvalla ja kestävillä hiiliharjoilla, korkeintaan 230 mm laikat
- Laikan halkaisija: 230 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.5 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 68 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hinkkari, rälläkkä or iso rälläkkä.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
595,20 EUR
595,20 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
230 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6.5 kg
Maks. leikkaussyvyys
68 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 6500 r/min
Liipasimen tyyppi
Turvakytkin
A-painotettu äänenpainetaso
97 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
5.8 m/s² 2
Vastuuvapauslauseke
Käytä erityistä suojaa valitusta laikasta riippuen
Nimellinen ottoteho
2400 w
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä lisää työkalun työturvallisuutta
- Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan – auttaa varmistamaan aina optimaalisen leikkaustehon ja suojaamaan moottoria ylikuormitukselta
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta huomattavasti vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Kestävä pölynpoistosuojus (valinnainen) takaa lähes pölyttömän ja mukavamman työskentelyn
- Säädettävä sivukahva – varma ja miellyttävä ote missä asennossa tahansa
Sovellukset
- Teräksen ja metallin leikkaus ja hionta
- Betonin leikkaaminen
- Uritukset kaapeleille ja putkille betonissa ja tiilessä
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa yhden vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.








