AG 230-27DB Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 230-27DB 230V pahvi #2148681
2700 W kulmahiomakone turvakatkaisimella, käännettävällä takakahvalla ja jarrulla, korkeintaan 230 mm laikka
- Laikan halkaisija: 230 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.8 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 68 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kulmahiomakoneet, Johdollinen kulmahiomakone, 230 Kulmahiomakone, Betonin leikkaaminen or Metallin hionta.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
741,20 EUR
741,20 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
230 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6.8 kg
Maks. leikkaussyvyys
68 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 6500 r/min
Liipasimen tyyppi
Turvakytkin
A-painotettu äänenpainetaso
96 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
6.3 m/s² 2
Vastuuvapauslauseke
Käytä erityistä suojaa valitusta laikasta riippuen
Nimellinen ottoteho
2700 w
Nimellissyöttöjännite
230 V
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä lisää työkalun työturvallisuutta
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Nopeasti reagoiva jarru pysäyttää laikan muutamassa sekunnissa – ihanteellinen ahtaisiin olosuhteisiin
- Kestävä pölynpoistosuojus (valinnainen) takaa lähes pölyttömän ja mukavamman työskentelyn
- Säädettävä sivukahva – varma ja miellyttävä ote missä asennossa tahansa
Sovellukset
- Leikkaaminen, katkaisu ja hionta (nopeatoiminen jarru lisää turvallisuutta)
- Pintojen viimeistely
- Liitosten korjaus ja uritukset
- Mineraalimateriaaleille ja metalleille
- Pölysuojus minimoi pölymäärän ""
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








