Nuron
NCR 60 D-22 6-tonnin puristuskone ilman puristuspakkoja
Akkupuristustyökalu NCR 60 D-22 laukku #2252476
Akkutoiminen 6 tonnin puristuskone ilman puristuspakkoja jopa 500 kcmil │ 240 mm² kaapeleiden puristamiseen (Nuron-akkualusta)
- Puristusvoima: 60 kN
- Mitat (PxLxK): 116 x 75 x 379 mm
- Akkujärjestelmä: Nuron
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
3 242,62 EUR
3 242,62 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Puristusvoima
60 kN
Mitat (PxLxK)
116 x 75 x 379 mm
Akkujärjestelmä
Nuron
Nimellisjännite
21.6 V
Pään kierto
350 °
Likimääräinen syklin kesto
5 s
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit ja vastuuriskit – Hiltin muotittomat puristimet voivat hyötyä vuosittaisesta sertifioinnistamme ja ilmaisista työkalujen tarkastuspalveluista
- Testattu puristuslaatu – IEC- ja UL-testattu suorituskyky, työkalun käyttöikä ja puristustoiminto
- Vähemmän virheitä – älykäs ja itsesäätyvä puristusvoima yhdistettynä toimintaan ilman puristuspakkoja auttaa merkittävästi vähentämään virheiden riskiä
- Suunniteltu helppoa pääsyä ja ohjattavuutta varten – ohut kahva ja 350° pään kierto helpottavat puristimen ohjaamista ahtaissa paikoissa tai käytettäessä käsineitä
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset hydrauliset työkalut pidempään kestävillä akuilla, testatulla työkalun laadulla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Kuparisten kaapelikenkien ja liittimien puristus alkaen 10-240 mm²
- Sopii johtimiin standardin DIN VDE 60228 mukaisesti (hienosäikeiset)
- Alumiinisten puristuskaapelikenkien ja liittimien puristus alkaen 50-240 mm²
- Juottamattomien liitäntöjen (DIN 46234), nastaliittimien (DIN 46230) ja juottamattomien liittimien (DIN 46341) puristus alkaen 10-240 mm²
- Vakiosäikeisten kuparikaapelien puristus 500 kcmil saakka ja vakiosäikeisten alumiinikaapelien puristus 350 kcmil saakka
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.






