TE 30-ATC/AVR Poravasara
Tehokas SDS plus (TE-C) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) ja aktiivisella väännönrajoittimella (ATC) vaativaan betonin poraukseen ja kevyeen piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 4 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 10 - 20 mm
- Yksittäisen iskun energia: 3.6 J
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 618,90 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
4 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
10 - 20 mm
Yksittäisen iskun energia
3.6 J
Käyttötila
Iskuporaus, Piikkaus, Taltan asetus, Poraus
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
850 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
4500 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Irrotettava istukka, Peruutus, Syvyysrajoitin
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
10 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
10.2 m/s² 2
A-painotettu äänenpainetaso
91 dB (A) 3
Mitat (PxLxK)
371 x 109 x 218 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Vähemmän rasitusta Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta – lisää päivittäistä tuottavuutta
- Huipputason suorituskyky ja tehokkuus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Vaihdettavat istukka – terien vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja
- Erittäin pitkä käyttöikä kestävän istukan, moottorin ja runkomateriaalien ansiosta
Sovellukset
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen, Ø 4–28 mm (suositeltu Ø 10–20 mm)
- Raudoitusreikien poraus, Ø 4–28 mm (suositeltu Ø 10–20 mm)
- Kevyt piikkaus
- Puun, metallin ja muiden materiaalien poraus lisävarusteena saatavalla pikaistukalla
- Ruuvin kiinnittäminen ja poisto lisävarusteena saatavalla pikaistukalla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.